メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エナジーチェーン用周辺部品 セパレーター 201.28

通常単価(税別)
72
税込単価
79
通常出荷日:5日目

【特長】・エナジーチェーン用の周辺部品です。・同じシリーズの本体と一緒にご選定下さい。・商品画像は本体...

詳細を確認

型番:

201.28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

201.28の仕様・寸法情報

エナジーチェーンの種類
[関連部品] 関連部品
特性
標準
適用エナジーチェーン
2400/2500型
28
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

エナジーチェーン用周辺部品 セパレーター 201.28 外形図

製品仕様

  • 横置きサイド型用途に

型番リスト

表示件数
型番
201.28
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72
( 79 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エナジーチェーン用の周辺部品です。
・同じシリーズの本体と一緒にご選定下さい。
・商品画像は本体の写真です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン用周辺部品 セパレーター 201.28の型番201.28のページです。 型番201.28に関する仕様情報を記載しております。
エナジーチェーン用周辺部品 セパレーター 201.28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン用周辺部品 セパレーター 201.28
エナジーチェーン用周辺部品 サイドプレート
エナジーチェーン用周辺部品 スロットセパレーター 173
エナジーチェーン用周辺部品 取付ブラケット(1400/1500型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(04型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(05型用)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格7242312,298 -819 -1,148 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
エナジーチェーンの種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
特性標準標準標準標準標準標準
適用エナジーチェーン2400/2500型2400/2500型17型1400/1500型04型05型
28-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト