メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エナジーチェーン用周辺部品 スロットセパレーター 173

型番:

173
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

173の仕様・寸法情報

エナジーチェーンの種類
[関連部品] 関連部品
特性
標準
適用エナジーチェーン
17型
RoHS?
10

商品情報

外形図

エナジーチェーン用周辺部品 スロットセパレーター 173 外形図

製品仕様

セクショニング(内部スペース仕切り)

エナジーチェーン用周辺部品 スロットセパレーター 173 仕切り

※仕切り板の標準校正は、1リンク置きに組み付けとなります。

商品特長詳細

173(スロットセパレーター)※17.5型~17.7型用

  • 内部を縦に仕切る場合に使用ください。
  • 110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。

型番リスト

表示件数
型番
173
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31
( 34 )
5日目

詳細情報

基本情報

エナジーチェーン用の周辺部品です。同じシリーズの本体と一緒にご選定下さい。
商品画像は本体の写真です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン用周辺部品 スロットセパレーター 173の型番173のページです。 型番173に関する仕様情報を記載しております。
エナジーチェーン用周辺部品 スロットセパレーター 173のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン用周辺部品 スロットセパレーター 173
エナジーチェーン用周辺部品 サイドプレート
エナジーチェーン用周辺部品 取付ブラケット(1400/1500型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(04型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(05型用)
エナジーチェーン用 取付ブラケット(E6.52型用)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格31422,298 -819 -1,148 -7,730
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目9日目
エナジーチェーンの種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
特性標準標準標準標準標準標準
適用エナジーチェーン17型2400/2500型1400/1500型04型05型E6.52型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト