メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径 d1(φ)

    ~mm
  • 外径 d2(φ)

    ~mm
  • 全長 b1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

イグリデュールH370 ストレート型無給油ブッシュ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d1

(φ)

外径 d2

(φ)

全長 b1

(mm)

最小発注数量
3
4.5
3
1個
12
14
10
1個
15
17
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
404円
( 444円 )
9日目
502円
( 552円 )
9日目
496円
( 546円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水中用塗に最適
・-40℃〜+200℃の優れた温度耐性
・高い耐衝撃性
・電気導通・メンテナンスフリー
主な用途
・オフショア
・船舶塗装
・造船技術
・産業機械
・プラント設備

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュールH370 ストレート型無給油ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュールH370 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールH370 フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールH ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールH フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールM250 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールW300 ストレート型無給油ブッシュ
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格404円-446円 -585円 -405円 -157円 -283円 -
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目〜3日目〜9日目
種類スリーブ型フランジ型スリーブ型フランジ型スリーブ型スリーブ型
樹脂系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中標準標準
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.3~1.00.3~1.01.1~2.01.1~2.00.10~0.290.10~0.29
許容最高PV値(N/mm2・m/s)0.740.741.371.370.120.12
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト