メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 内径 d1(φ)

    ~mm
  • 外径 d2(φ)

    ~mm
  • 全長 b1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

イグリデュールH ストレート型無給油ブッシュ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d1

(φ)

外径 d2

(φ)

全長 b1

(mm)

最小発注数量
15
17
15
1個
20
23
20
1個
32
36
30
1個
40
44
50
1個
70
70
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
585円
( 644円 )
9日目
727円
( 800円 )
9日目
1,583円
( 1,741円 )
9日目
2,468円
( 2,715円 )
9日目
5,445円
( 5,990円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
自己潤滑性と耐摩耗性::内部に固体潤滑剤が含まれているため、完全に無給油・無潤滑で運用できます。
高い圧縮強度::広い範囲で良好な耐摩耗性を保ちます。
低吸湿性::吸湿が少ないため、寸法変化が少ないです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュールH ストレート型無給油ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュールH ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールH370 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールH フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールH370 フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールM250 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールW300 ストレート型無給油ブッシュ
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格585円-404円 -405円 -446円 -157円 -283円 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜9日目3日目〜9日目
種類スリーブ型スリーブ型フランジ型フランジ型スリーブ型スリーブ型
樹脂系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中標準標準
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)1.1~2.00.3~1.01.1~2.00.3~1.00.10~0.290.10~0.29
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.370.741.370.740.120.12
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト