メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径 d1(φ)

    ~mm
  • 外径 d2(φ)

    ~mm
  • 全長 b1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

イグリデュールA500 フランジ型無給油ブッシュ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d1

(φ)

外径 d2

(φ)

全長 b1

(mm)

最小発注数量
8
10
10
1個
10
12
15
1個
20
23
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693円
( 762円 )
9日目
615円
( 677円 )
9日目
1,492円
( 1,641円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長食品接触向け、高温環境で長寿命欧州委員会規約10/2011準拠FDA準拠-100℃~+250℃の優れた温度耐性】

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュールA500 フランジ型無給油ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュールA500 フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールA180 フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールA180 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールH フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールG フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュール フランジ型ベアリング
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格615円-430円424円405円 -148円 -560円
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
種類フランジ型フランジ型スリーブ型フランジ型フランジ型フランジ型
樹脂系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準 / 水中 / 薬液中標準標準標準 / 水中 / 薬液中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中標準
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.10~0.290.3~1.00.3~1.01.1~2.00.3~1.00.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)0.280.310.311.370.420.42
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト