メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径 d1(φ)

    ~mm
  • 外径 d2(φ)

    ~mm
  • 全長 b1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

イグリデュールA180 ストレート型無給油ブッシュ

型番:

A180SM-2528-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A180SM-2528-30の仕様・寸法情報

種類
スリーブ型
樹脂系
高性能ポリマー系
環境
標準
内径 d1(φ)
25
外径 d2(φ)
28
全長 b1(mm)
30
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)
0.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)
0.31
許容最高面圧 P(N/mm2)
20
許容最高速度 V(m/s)
0.8
潤滑条件
無潤滑
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A180SM-2528-30

内径 d1

(φ)

外径 d2

(φ)

全長 b1

(mm)

最小発注数量
25
28
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
食品に頻繁に接触する用途についてのFDA (米国食品医薬品局) の規定に準拠薬品に高い耐性湿度の高い環境向け

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュールA180 ストレート型無給油ブッシュの型番A180SM-2528-30のページです。 型番A180SM-2528-30に関する仕様情報を記載しております。
イグリデュールA180 ストレート型無給油ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュールA180 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールA180 フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールA500 フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールH ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールH370 ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュールM250 ストレート型無給油ブッシュ
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格424円430円615円 -585円 -404円 -157円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目3日目〜
種類スリーブ型フランジ型フランジ型スリーブ型スリーブ型スリーブ型
樹脂系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準標準標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中標準
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.3~1.00.3~1.00.10~0.291.1~2.00.3~1.00.10~0.29
許容最高PV値(N/mm2・m/s)0.310.310.281.370.740.12
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました