メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径 d1(φ)

    ~mm
  • 外径 d2(φ)

    ~mm
  • 全長 b1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

イグリデュール フランジ型ベアリング

型番:

GFL-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GFL-12の仕様・寸法情報

種類
フランジ型
樹脂系
高性能ポリマー系
環境
標準
内径 d1(φ)
12
外径 d2(φ)
14
全長 b1(mm)
6
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)
0.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)
0.42
許容最高面圧 P(N/mm2)
80
潤滑条件
無潤滑

型番リスト

表示件数
型番
GFL-12

内径 d1

(φ)

外径 d2

(φ)

全長 b1

(mm)

最小発注数量
12
14
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364円
( 400円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油切れの心配がない。
・最高使用温度 +130℃、最低使用温度 -40℃。
・経済的で広範囲の用途に向くベアリング。
・無潤滑・無給油でメンテナンスフリー。
・優れた減振性。
・高い耐摩耗性。
・塵埃・粉塵に強い。
・優れたコストパフォーマンス。
・相手軸の材質を選ばない。【用途】・幅広い用途に対応可能。・中程度以上の荷重に。・速度が低速~中速の場合に。・回転および揺動運動に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュール フランジ型ベアリングの型番GFL-12のページです。 型番GFL-12に関する仕様情報を記載しております。
イグリデュール フランジ型ベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュール フランジ型ベアリング
イグリデュールH フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュール クリップベアリング
イグリデュールA500 フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールG フランジ型軸受(無給油ブッシュ)
イグリデュールH370 フランジ型無給油ブッシュ
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格364円264円 -266円400円 -93円 -289円 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜9日目9日目在庫品1日目〜9日目
種類フランジ型フランジ型フランジ型フランジ型フランジ型フランジ型
樹脂系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準標準 / 水中 / 薬液中標準標準 / 水中 / 薬液中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中標準 / 水中 / 薬液中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.3~1.01.1~2.00.10~0.290.10~0.290.3~1.00.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)0.421.370.120.280.420.74

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました