メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径 d1(φ)

    ~mm
  • 外径 d2(φ)

    ~mm
  • 全長 b1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

イグリデュール クリップベアリング

型番:

MCM-20-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MCM-20-03の仕様・寸法情報

種類
フランジ型
樹脂系
高性能ポリマー系
環境
標準
内径 d1(φ)
20
外径 d2(φ)
22
全長 b1(mm)
5
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)
0.10~0.29
許容最高PV値(N/mm2・m/s)
0.12
許容最高面圧 P(N/mm2)
20
潤滑条件
無潤滑

型番リスト

表示件数
型番
MCM-20-03

内径 d1

(φ)

外径 d2

(φ)

全長 b1

(mm)

最小発注数量
20
22
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408円
( 449円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた減振性局部荷重に強い
高い耐衝撃性
肉厚設計
塵埃がベースポリマーに取込まれるので軸が傷まない
無潤滑、メンテナンスフリー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュール クリップベアリングの型番MCM-20-03のページです。 型番MCM-20-03に関する仕様情報を記載しております。
イグリデュール クリップベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュール クリップベアリング
イグリデュール フランジ型ベアリング
【削除済】ARE・AR形 スリーブベアリング
ARF形 フランジ付きスリーブベアリング
イグリデュールH フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールH ストレート型無給油ブッシュ
メーカーイグスイグスNTNNTNイグスイグス
通常価格408円560円120円 -152円 -405円 -585円 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
種類フランジ型フランジ型ストレートタイプツバ付タイプフランジ型スリーブ型
樹脂系高性能ポリマー系高性能ポリマー系PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準標準標準 / 耐熱 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 耐熱 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.10~0.290.3~1.00.3~1.00.3~1.01.1~2.01.1~2.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)0.120.42111.371.37
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました