メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 圧力計

    • なし
  • 供給側 接続種類

  • 供給側 呼びサイズ

    ~mm
  • 圧力レンジ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

水用レギュレータWR1シリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

圧力計

供給側 接続種類

供給側 呼びサイズ

圧力レンジ

最小発注数量
[なし] なし
ワンタッチ
1/8 / 1/4
0.02~0.35MPa / 0.05~0.7MPa
1個
圧力計付
ワンタッチ
1/8 / 1/4
0.02~0.35MPa / 0.05~0.7MPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
14日目
-
( - )
14日目

詳細情報

基本情報

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータ 接続口径Rc1/8~1/4をラインナップ ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

■CKD商品選定ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水用レギュレータWR1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水用レギュレータWR1シリーズ
水用レギュレータ WR1・WR2シリーズ
水用レギュレータWR2シリーズ
レギュレータ
パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ
プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCHELIC(チェリック)SMCCKD
通常価格-6,528円 --2,300円 -6,270円 -131,731円 -
通常出荷日14日目在庫品1日目〜14日目在庫品1日目〜3日目〜18日目
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ
使用流体空気 / 水空気 / 水空気 / 水エア用空気ガス
レギュレータ種類標準フィルタレギュレータ標準標準標準標準
形状標準標準標準標準標準標準
使用環境標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト