メカニカル部品技術窓口

確定しました

スピードコントローラ SCシリーズ

通常単価(税別)
2,638円
税込単価
2,902円
通常出荷日:5日目

小形エアシリンダの速度制御に最適な、小形・軽量の金属製スピードコントローラ。【仕様】・配管方式:めねじ...

詳細を確認

型番:

SC0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SC0の仕様・寸法情報

種類
スピードコントローラ
本体形状
[ストレート] ストレート
制御方向
両用
接続部の種類
両側めねじ
本体材質
黄銅
ねじ部材質
黄銅
ツマミの種類
標準
ロックナットの種類
リングナット
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
接続ねじ
M5X0.8
配管方式
標準

型番リスト

表示件数
型番
SC0

本体形状

接続部の種類

ロックナットの種類

接続ねじ

配管方式

最小発注数量
[ストレート] ストレート
両側めねじ
リングナット
M5X0.8
標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,638円
( 2,902円 )
5日目

詳細情報

基本情報

小形エアシリンダの速度制御に最適な、小形・軽量の金属製スピードコントローラ。
【仕様】
・配管方式:めねじ(M5×0.8)
・質量:30g
・使用温度範囲:5~60℃
・使用圧力範囲:0~0.9MPa

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラ SCシリーズの型番SC0のページです。 型番SC0に関する仕様情報を記載しております。
スピードコントローラ SCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ SCシリーズ
食品製造工程向け スピードコントローラ 中口径タイプ SC1-FP1シリーズ
スピードコントローラ SCLシリーズ
スピードコントローラ ASCシリーズ
スピードコントローラ TSCシリーズ
空気圧補助機器 スピードコントローラ SC3W-M5-4-P4
メーカーコガネイCKDコガネイAirTAC(エアタック)コガネイCKD
通常価格2,638円1,930円 -3,000円723円 -1,388円 -3,272円
通常出荷日5日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
制御方向両用メーターイン・メーターアウトメータアウトメーターイン・メーターアウトメータアウトメータアウト
本体材質黄銅アルミダイカスト黄銅アルミニウム合金黄銅ステンレス(SUS303・SUS304)
ねじ部材質黄銅アルミニウム合金黄銅アルミニウム合金黄銅ステンレス(SUS303・SUS304)
ツマミの種類標準標準標準標準標準マイナスドライバ溝付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました