メカニカル部品技術窓口
ロータリエンコーダの回転方向を判別。【特長】・エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力。・...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 項目 | 型番 | |
|---|---|---|
| 形E63-WF5C | ||
| 電源電圧 | DC12V-10%~24V+15% リップル(p-p)5%以下 | |
| 消費電流 | 50mA以下 | |
| 入力 | 入力信号 | A、B、Z(位相差信号) |
| 位相差 | 90°±45°以内 | |
| ON | 0~2V 6mA以上 | |
| OFF | 8~24V 1.5mA以下 | |
| 入力短絡電流 | 9mA | |
| 最大印加電圧 | 30V以下 | |
| 入力インピーダン | 約1kΩ | |
| 出力 | 出力信号 | UP/DOWN(方向判別)、COUNTS OUTPUT(カウント)、OUT Z |
| 出力形式 | オープンコレクタ出力 | |
| 出力容量 | 印加電圧:DC30V以下 シンク電流:80mA以下 残留電圧: 1V以下(シンク電流80mA時) 残留電圧:0.4V以下(シンク電流20mA時) | |
| 最高応答周波数 | 120kHz | |
| 出力応答時間 | 2μs以下 | |
| 表示 | 電源表示(赤)、Z相出力表示(緑) | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz、複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |
| 接続方式 | 端子台 | |
| 材質 | ケース | ABS |
| 質量(梱包状態) | 約100g | |
| 付属品 | 取扱説明書(形S3D8接続コネクタは付属していません) | |
ロータリエンコーダの回転方向を判別。
【特長】
・エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力。
・応答周波数は120kHzの高速応答。
・DINレール取付可能。
・薄型タイプのため優れた実装効率。
・前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。
・電圧出力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ
4.7通常価格(税別):9,700円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ ENCシリーズ
5通常価格(税別):12,257円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E50Sシリーズ
5通常価格(税別):10,628円~

ワッティー
ポリプロピレン製フロートスイッチ
4.3通常価格(税別):2,617円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ユー・アール・ディー
電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)
3通常価格(税別):11,990円~