メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 横(長辺)(mm)

    ~mm
  • 縦(短辺)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    除振台 VPG

    通常単価(税別)
    72,088
    税込単価
    79,297
    通常出荷日:3日目

    床やテーブルから伝わる振動を減衰する除振台。【特長】・御影石を使用しているため、耐腐性に優れている。・...

    詳細を確認

    型番:

    VPG2836-GSP050
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    VPG2836-GSP050の仕様・寸法情報

    種類
    除振台
    除振台方式
    防振ゴム式
    除振台・光学定番形状
    卓上型
    横(長辺)(mm)
    280
    縦(短辺)(mm)
    360
    高さ(mm)
    69~79
    許容荷重(N)
    -
    材質
    除振マウント部:ABS樹脂/除振台:白御影石

    商品情報

    外形図

    除振台 VPGの寸法図

    製品仕様

    除振台 VPGの外観

    外観

    単位:mm

    型番許容荷重
    kgN
    VPG2836-007L2.5~1225~118
    VPG2836-020L9~2588~245
    VPG3545-003L0~70~69
    VPG3545-010L5~2049~196
    VPG3545-030L16~42157~412
    VPG3545-070L40~90392~882
    VPG3545-100L60~130588~1,274
    VPG4045-003L0~60~59
    VPG4045-010L5~1849~179
    VPG4045-030L15~40147~392
    VPG4045-070L40~90392~882
    VPG4045-100L60~125588~1,225

    規格表

    単位:mm

    型番ABCD質量 kg
    VPG2836-***L2803603069~798.5
    VPG3545-***L45035013.6
    VPG4045-***L40015.1

    ※D:レベリング下限時での使用高さとなります。(高さ調整範囲+5mm)

    使用例

    除振台 VPGの使用イメージ

    商品特長詳細

    除振台 VPGによる改善事例

    ■粗さ計の測定値が安定しない

    振動源:コンプレッサー テストピース:Ra 2.94μm

    振動源:コンプレッサー
    テストピース:Ra 2.94μm

    対策前のテストピース測定データ

    対策前のテストピース測定データ

    対策後のテストピース測定データ

    対策後のテストピース測定データ

    対策前のテストピース設置台上の振動測定データ(時間軸波形)

    対策前のテストピース設置台上の振動測定データ(時間軸波形)

    対策後のテストピース設置台上の振動測定データ(時間軸波形)

    対策後のテストピース設置台上の振動測定データ(時間軸波形)

    ■マイクロスコープのモニター画像がぶれる

    振動源:プレス加工機

    振動源:プレス加工機

    対策前のモニター画像 振動の影響を受けて焦点の合わない画像

    対策前のモニター画像
    振動の影響を受けて焦点の合わない画像

    対策後のモニター画像 振動が除去された鮮明な画像

    対策後のモニター画像
    振動が除去された鮮明な画像

    ■ステージ位置だし後の揺れが収まりにくい

    装置マイクロビッカ−ズ(高減衰タイプ事例) 使用除振台型式:VLS3858-070HD

    装置マイクロビッカ−ズ(高減衰タイプ事例)
    使用除振台型式:VLS3858-070HD

    対策前/除振台:VPG-L使用時 操作後の揺れが収まりにくい。

    対策前/除振台:VPG-L使用時
    操作後の揺れが収まりにくい。

    対策後/除振台:VPG- HD使用時 操作後の収束時間が短縮出来た。

    対策後/除振台:VPG-HD使用時
    操作後の収束時間が短縮出来た。

    注意・禁止事項

    • ※ 除振台は水平な場所に設置してください。
    • ※ 許容荷重を外れますと、除振性能が発揮出来ません。
    • ※ 天面に垂直に荷重が掛かるように設置してください。
    • ※ 防振マウントに均等に荷重がかかるように設置してください。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VPG2836-GSP050

    横(長辺)

    (mm)

    縦(短辺)

    (mm)

    許容荷重

    (N)

    最小発注数量
    280
    360
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    72,088
    ( 79,297 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    床やテーブルから伝わる振動を減衰する除振台。
    【特長】
    ・御影石を使用しているため、耐腐性に優れている。
    ・電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できる。
    ・高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできる。
    ・除振マウント部材質:ABS樹脂/除振台材質:白御影石。
    ・除振台表面処理:磨き仕上げ。
    【用途】
    ・薄型設計で、振動を嫌う精密機器に最適。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 最小荷重以下で使用した場合、性能が発揮されません。荷重範囲はメーカーカタログをご参照下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    除振台 VPGの型番VPG2836-GSP050のページです。 型番VPG2836-GSP050に関する仕様情報を記載しております。
    除振台 VPGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    除振台 VPG
    卓上型除振台(防振ゴム式・複合マウント式・自動レベル調整器付空気ばね式)
    除振台VPG(L2/HD2)
    除振台(RASK) RTS-4030
    低床除振台VLS
    卓上エアー除振台
    メーカーナベヤ中央精機ナベヤアズワンナベヤナベヤ
    通常価格72,088131,165 -68,050 -64,80074,550 -187,200 -
    通常出荷日3日目6日目〜3日目1日目3日目3日目〜
    種類除振台除振台除振台除振台除振台除振台
    除振台方式防振ゴム式-複合マウント式-複合マウント式空気ばね式
    除振台・光学定番形状卓上型卓上型-卓上型-卓上型
    高さ(mm)69~79-69~79--58.5
    材質除振マウント部:ABS樹脂/除振台:白御影石----SPHC(ボディ)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除振台カテゴリの売れ筋ランキング