17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 導入側外径(mm)

    ~mm
  • 取付側外径(mm)

    ~mm
  • 高さH(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

拡張ピン (PED)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

拡張ピン (PED) 外形図

製品仕様

【本体】

  • SNCM220
  • 焼入焼戻
  • HRC50~55

規格表

型番DHH1D1WW1許容締付トルク(N・m)質量
(g)
推奨穴内径
(0~+0.025)
内部スクリュートップスクリュー
PED-10102017.69.9432.22.21110
PED-12122522.611.9541812
PED-14142824.913.93.54.52814
PED-16163229.715.9655.74116
PED-20203835.419.9864.57620

使用例

取付方法

(1)

拡張ピン (PED) 取付方法1
1. トップスクリューを外し、内部にある六角穴付き止めネジを数回動かし拡張動作を馴染ませたのち、手でロケーティングホールへ押し込むことができる最大径まで広げた状態で挿入します。本体が共回りしないようプライヤなどで傷つけないように養生し、変形しない程度で挟んで六角穴付き止めネジを締付け下半分を固定します。

(2)

拡張ピン (PED) 取付方法2
2. トップスクリューをはめ直し、相手側のロケーティングホールにトップスクリューを六角レンチで締付け、上半分を固定します。

注意・禁止事項

注意事項

  • 拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。
  • 位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお勧めします。
  • 高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度が必要な場合は、BJ774-SUSボールロックピンをお勧めします。

型番リスト

表示件数

導入側外径

(mm)

取付側外径

(mm)

高さH

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
9.9
20
10
1個
12
11.9
25
10
1個
14
13.9
28
10
1個
16
15.9
32
10
1個
20
19.9
38
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,179
( 18,897 )
3日目
18,528
( 20,381 )
3日目
18,528
( 20,381 )
3日目
18,528
( 20,381 )
3日目
20,195
( 22,215 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】位置決め部品です。【特長】繰り返し精度±0.013です。【材質】本体:SNCM220、焼入焼戻、HRC50~55

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡張ピン (PED)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の位置決めに
5
満足度:5.0
装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡張ピン (PED)
拡張ピン(PEDT)
手動拡張ロケートピン VXシリーズ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
位置決めピン 小頭フラットタイプ -圧入-
位置決めピン 大頭フラットタイプ -めねじ-
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションコスメックミスミミスミミスミ
通常価格17,179-6,983 -11,640 ----
通常出荷日3日目3日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質スチールステンレススチール---
基本形状ストレート/エアーベント付ツバ付ツバ付大頭小頭大頭
導入側断面形状
導入側先端形状フラットテーパテーパフラットフラットフラット
導入側形状六角穴付六角穴付六角穴付なしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング