17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 導入側外径(mm)

    ~mm
  • 取付側外径(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び M

  • 大頭部外形 D1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤピン (BJ792)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイヤピン (BJ792) 外形図

製品仕様

【本体】

  • SK95
  • 焼入焼戻
  • 研磨仕上

規格表

型番D1
(g6)
P
(-0.05~-0.01)
L1L2ARD
(n6)
LMLf質量
(g)
BJ792-0800188821.9R2810M3×0.565
BJ792-100011010102.52.5R2.5101311
BJ792-120011212123R31215M4×0.7817
BJ792-1600116161644.3R41620M5×0.81044

使用例

ダイヤピン (BJ792) 使用例

型番リスト

表示件数

導入側外径

(mm)

取付側外径

(mm)

ねじの呼び M

大頭部外形 D1

(φ)

RoHS?最小発注数量
8
8
M3×0.5
8
10
1個
10
10
M3×0.5
10
10
1個
12
12
M4×0.7
12
10
1個
16
16
M5×0.8
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,010
( 5,511 )
3日目
5,260
( 5,786 )
3日目
5,340
( 5,874 )
3日目
5,889
( 6,478 )
3日目

詳細情報

基本情報

ピン先端がボール形状になっていますのでワークのはめあいが容易に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤピン (BJ792)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の位置決めに
5
満足度:5.0
装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤピン (BJ792)
ダイヤピン (BJ722)
ダイヤピン (BJ793)
ダイヤピン (BJ723)
位置決めピン (BJ401)
ストレートピン (BJ721)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格5,010-1,465 -5,678 -1,697 -3,700 -1,470 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
基本形状大頭大頭大頭大頭ボルト止め大頭
導入側断面形状ダイヤダイヤダイヤダイヤ
導入側先端形状ボールエンドテーパボールエンドテーパフラットテーパ
導入側形状メネジ付メネジ付メネジ付メネジ付ボルト止め穴付メネジ付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング