メカニカル部品技術窓口
【特長】・ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。・また、確実な取付...
詳細を確認
【本体】
| 型番 | D1 (g6) | P (-0.05~-0.01) | L1 | L2 | R | D (n6) | L | M | Lf | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ791-10001 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | R2.5 | 7 | 7 | M3×0.5 | 6 | 7 |
| BJ791-12001 | 12 | 12 | 12 | 3 | R3 | 8 | 8 | M4×0.7 | 8 | 11 |
| BJ791-16001 | 16 | 16 | 16 | 4 | R4 | 12 | 12 | M5×0.8 | 10 | 30 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,756円 ( 5,232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,855円 ( 5,341円 ) | 3日目 |
5,252円 ( 5,777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。
・また、確実な取付けができます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~