メカニカル部品技術窓口

五股樹脂ベース用キャスター_CTW38

通常単価(税別)
888円
税込単価
977円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

●キャスター●材料:ポリアミド(PA)/ウレタン●色:ブラック●車輪径:50

  • 材質
    ポリアミド/ウレタン
  • 色
    ブラック
  • サイズ
    車輪径:φ50

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

CTW38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CTW38の仕様・寸法情報

材質
ポリアミド/ウレタン
色
ブラック
サイズ
車輪径:φ50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CTW38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
888円
( 977円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

●キャスター
●材料:ポリアミド(PA)/ウレタン
●色:ブラック
●車輪径:50

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

五股樹脂ベース用キャスター_CTW38の型番CTW38のページです。 型番CTW38に関する仕様情報を記載しております。
五股樹脂ベース用キャスター_CTW38のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
五股樹脂ベース用キャスター_CTW38
LAMP ポイントフィックス PE-32HT
LAMP プラソケット PS-37
LAMP ポイントフィックス PE-40ST
引出しトレー KS-01
ワンタッチ取付窓 WD型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格888円8,454円67円9,730円11,271円639円 -
通常出荷日在庫品1日目6日目4日目6日目在庫品1日目6日目
材質ポリアミド/ウレタンステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)ハイインパクトスチロールステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)鋼/ABS樹脂ポリカーボネイト
色ブラック-ホワイト-ブラッククリアー
サイズ車輪径:φ50φ32-φ40--
よく一緒に購入される商品

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました