17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE)

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE) 外形図1

HRE8~20

安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE) 外形図2

HRE24~48L

製品仕様

  • 本体:SCM440、四三酸化鉄皮膜
  • 耐熱温度:max.204℃
  • 付属品
    ボルト(取付済):1本
    取扱説明書/テスト証明書:1式

規格表

安全率 5:1
安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE) 規格表

※HRE**L、HRE42、HRE48は受注製作品

注意・禁止事項

  • 製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。

型番リスト

表示件数

ネジサイズ M

ネジ部長さ L

(mm)

許容荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
M 8×1.25
12
3600
10
1個
M10×1.5
15
4000
10
1個
M12×1.75
18
9400
10
1個
M16×2
24
17000
10
1個
M20×2.5
30
19300
10
1個
M24×3
35.7
37800
10
1個
M24×3
47.6
37800
10
1個
M30×3.5
44.8
63000
10
1個
M30×3.5
60
63000
10
1個
M36×4
53.6
99000
10
1個
M36×4
71.4
99000
10
1個
M42×4.5
62.7
112000
10
1個
M42×4.5
83.3
112000
10
1個
M48×5
71.4
121000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,085
( 19,894 )
3日目
19,361
( 21,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,694
( 21,663 )
4日目
21,451
( 23,596 )
3日目
22,723
( 24,995 )
3日目
47,264
( 51,990 )
3日目
46,337
( 50,971 )
3日目
69,506
( 76,457 )
3日目
69,506
( 76,457 )
3日目
89,116
( 98,028 )
3日目
89,116
( 98,028 )
3日目
103,370
( 113,707 )
3日目
103,370
( 113,707 )
3日目
111,390
( 122,529 )
3日目

詳細情報

基本情報

本体が360°回転、リングが180°前傾します。
【特長】
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。
・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです(本体360°回転、リング180°前傾)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
整備作業で使用。
3
満足度:3.0
必要な個数で注文できて、納期や価格がすぐに分かるので、便利に利用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ホイストリング(エコノミータイプ) (HRE)
サイドプル ホイストリング (HR-SP)
サイドスイベルホイストリング (SHR)
安全ホイストリング (HR,HRB)
ステンレス フック KB-H-L型 ロングアームタイプ
ステンレス鋼製フック KB-H型
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションスガツネ工業スガツネ工業
通常価格18,085-24,047 -6,620 -21,149 -6,392 -3,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
フック部材質SCM440SCM440SCM440SCM440ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)
固定方法ねじ込みタイプねじ込みタイプねじ込みタイプねじ込みタイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄皮膜---

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング