メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス製削り出しホイール(W-36CS-SUS)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
ステンレス製削り出しホイール(W-36CS-SUS) 寸法図

製品仕様

  • ホイール寸法 外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b):36×9×8.2×28mm
  • 使用軸:M8×40L
  • ホイール1個当りの耐荷重:40kg

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
36
9
軸(ボルト)付き
シングル
ステンレス
392
1個
36
9
軸(ボルト)なし
シングル
ステンレス
392
1個
8.2
28
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,931円
( 2,124円 )
4日目
1,740円
( 1,914円 )
4日目
290円
( 319円 )
4日目

詳細情報

基本情報

オールステンレスのステンレス製削り出しホイール W-36CS-SUS。
【特長】
・W-36CS-SUSホイールコンベアのホイール単品。
・外径φ36(直径36mm)、ホイール間隔最小P50。
・内輪・外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイール。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールに比べて回転の良好化と回転音の静音化。
・軽~中荷重負荷回転に最適。
【用途】
・軽荷重搬送用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製削り出しホイール(W-36CS-SUS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製削り出しホイール(W-36CS-SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-36BW-SUS)
ステンレス製削り出しホイール(HG-W36SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-25SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-2015SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-2025SUS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格290円-352円 -170円 -170円 -170円 -181円 -
通常出荷日4日目4日目3日目4日目4日目4日目
ローラ材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト