メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スチール製削り出しホイール(W-50WW)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

W-50WWの寸法図

製品仕様

W-50WWの外観

メジャーグリーン※標準色は2.5G6/3近似色です。

単位:mm
型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
形状h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)
W-50WW50×14.5×12.2×20M12×65L50×140×50×73×6601,000・2,000・3,00040・50・751,000
1,200
100

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-50WW40P50P75P
15.7114.3412.42

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
50
14.5
クロメート
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
980
1個
50
14.5
クロメート
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
980
1個
12.2
20
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050円
( 1,155円 )
4日目
818円
( 900円 )
4日目
337円
( 371円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ50(外径50mm)、ホイール間隔最小P40です。
・千鳥型です。
・内輪・外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールです。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールに比べ回転が良くなるのと、回転音が静かになります。
【用途】
・材木搬送に最適。
・軽~中荷重負荷回転にする。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製削り出しホイール(W-50WW)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製削り出しホイール(W-50WW)
スチール製削り出しホイール(W-50BS)
スチール製削り出しホイール(W-50DS)
スチール製削り出しホイール(W-50DS-8)
スチール製削り出しホイール(W-50DS-10)
スチール製削り出しホイール(W-36BS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格337円-124円 -200円 -878円818円106円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト