メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スチール製プレスホイール(W-6050D)

通常単価(税別)
496円~2,506円
税込単価
546円~2,757円
通常出荷日:4日目

ローラー対応のホイールコンベヤです。【特長】・φ60.5(外径60.5mm)、ホイール間隔最小P75で...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

スチール製プレスホイール(W-6050D) 幅50mm×ローラ外径60mm:関連画像

製品仕様

スチール製プレスホイール(W-6050D) 幅50mm×ローラ外径60mm:関連画像

メジャーグリーン
※標準色は2.5G6/3近似色です。

単位:mm
型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸
W-6050D60.5×50×12.2×63丸鋼(段引)
φ12×89L
フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
90×69.6×13×89×2.3101.71,800・2,400・3,00075・100・1501,000
1,200
200軸は両端
M8×12段引

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-6050D75P100P150P
9.548.166.78

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
60
50
クロメート
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
1960
1個
60
50
クロメート
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
1960
1個
12.2
63
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,506円
( 2,757円 )
4日目
2,175円
( 2,393円 )
4日目
496円
( 546円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ローラー対応のホイールコンベヤです。
【特長】
・φ60.5(外径60.5mm)、ホイール間隔最小P75です。
・外輪・ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なホイールです。
・軽軽中荷重負荷回転に適します。
【用途】
・搬送コンベヤとしては無論、縦使用でローラーガイドとしても使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製プレスホイール(W-6050D) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製プレスホイール(W-6050D)
スチール製プレスホイール(W-3850D)
スチール製プレスホイール(W-5750D)
スチール製プレスホイール(W-4850D)
スチール製プレスホイール(W-36TS)
スチール製プレスホイール(W-50TS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格496円-496円 -496円 -496円 -106円 -124円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト