メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スチール製プレスホイール(W-50KW)

通常単価(税別)
154円~453円
税込単価
169円~498円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

外輪・ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なホイールです。【特長】・φ50(外径50mm...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

スチール製プレスホイール(W-50KW) 幅20mm×ローラ外径50mm:関連画像

製品仕様

  • スチール製
スチール製プレスホイール(W-50KW) 幅20mm×ローラ外径50mm:関連画像

メジャーグリーン
※標準色は2.5G6/3近似色です。

単位:mm
型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸
W-50KW50×20×8.2×25M8 ×65L
フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
46.3×60×33×94×1.6 46.3×60×33×94×2.359.31,800・2,400・3,00050・75・100・1501,000
1,200
25千鳥型

重量表

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-50KW50P75P100P150P
3.983.222.892.57

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
50
20
クロメート
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
245
1個
50
20
クロメート
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
245
1個
8.2
25
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453円
( 498円 )
4日目
425円
( 468円 )
在庫品1日目当日出荷可能
154円
( 169円 )
4日目

詳細情報

基本情報

外輪・ケースを平板からプレス加工にて製作した比較的に安価なホイールです。
【特長】
・φ50(外径50mm)、ホイール間隔最小P50です。
・千鳥型です。
・軽軽中荷重負荷回転に適します。
【用途】
・材木搬送に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製プレスホイール(W-50KW) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製プレスホイール(W-50KW)
スチール製プレスホイール(W-5025KW)
スチール製プレスホイール(W-50TS)
スチール製プレスホイール(RSS-50)
スチール製プレスホイール(SW-50S)
スチール製削り出しホイール(W-50BS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格154円-541円124円 -417円124円 -124円 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40
よく一緒に購入される商品

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト