メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

耐熱型削り出しホイール(W-50ZZ)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

W-50ZZの寸法図

製品仕様

W-50ZZの外観

耐熱シルバー塗装

単位:mm
型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-50ZZ50×20×12.2×25M12×45L60×75×25×53×3.2651,800・2,400・3,00075・100・150・200-100削り出しホイール
150~170度対応

重量

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-50ZZ75P100P150P
8.467.546.62

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
50
20
クロメート
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
980
1個
50
20
クロメート
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
980
1個
12.2
25
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,665円
( 2,932円 )
4日目
2,560円
( 2,816円 )
4日目
200円
( 220円 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐熱グリス仕様でMAX170℃周辺温度対応の耐熱型削り出しホイールコンベヤ。
【特長】
・φ50(外径50mm)削り出しホイール。
・内輪、外輪を丸鋼から削り出し加工したタイプ、リテーナー(保持器)によりプレスホイールに比べ回転性、静音性に優れている。
・耐熱150~170℃に対応。
・軽~中荷重負荷回転に最適。
【用途】
・熱処理加工後の製品搬送に最適。

商品担当おすすめ

  • 耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZ 画像

    マキテック

    耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZ

    本製品に対応しているホイールコンベヤ本体となります。<br/>機長や幅等細かい設定が可能の為大変便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱型削り出しホイール(W-50ZZ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱型削り出しホイール(W-50ZZ)
耐熱型削り出しホイール(W-32ZZ)
スチール製削り出しホイール(W-50BS)
防塵型削り出しホイール(HG-W50DS-BJ)
スチール製削り出しホイール(W-50DS)
スチール製削り出しホイール(W-50WW)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格200円-136円 -124円 -200円 -200円 -337円 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~1500~1500~400~400~400~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト