メカニカル部品技術窓口

*軸Φ5丸棒両ピンの場合、両側丸穴
*軸Φ6、Φ8の場合、半月がたてになります。

ローラ間隔

・P=ピッチ n=等分数
・フレームが端尺寸法の場合、取りだし=(L-L1)/2


ローラー
| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 475 | 675 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 75 | 70 | 46 | 35 | 28 | 23 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 24.3 | 32.4 | 40.5 | 48.6 | 56.7 | 64.2 |
| 75P | 20 | 25.5 | 31.1 | 36.6 | 42.2 | 47.1 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 217 | 345 | 473 | 601 | 729 | 857 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RS-3810 | RS-3810 | 38.1 | 1.0 | 8.2 | 100~600 | W+13 | 100 | 600 | 50とび | SUS304 | #400研磨 | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [60×30×2 | SUS304 | 2B材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50・75・100・150 | 67 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 8日目 |
グラビティタイプのオールステンレス製ローラコンベヤ。
【特長】
・ローラ径φ38.1(直径38.1mm)、ローラ間隔最小P50。
・ローラ幅(公称)は100~600Wの50mmとびが標準。
【用途】
・軽荷重搬送用。
・小物部品搬送に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
5
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ ウレタンローラタイプ-アルミフレーム筐体-
0通常価格(税別):30,000円~

トラスコ中山
スチールローラーコンベア(ローラー径57.2mm、肉厚1.4mm)
0通常価格(税別):14,108円~

太陽工業
伸縮ローラーコンベヤ
0通常価格(税別):41,710円~

オークラ輸送機
樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)
0通常価格(税別):312円~