17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
    [50-99/1mm単位]
    [101-199/1mm単位]
    [201-299/1mm単位]
    [301-399/1mm単位]
    [401-499/1mm単位]
  • フレーム 種類

  • 機長 L(mm)

    ~mm
      [500-3000/10mm単位]
    • ローラピッチ(mm)

      ~mm
    • カーブ内R

      ~mm
    • カーブ角度(°)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 10日以内

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812P)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目~10日目

    プレスベアリング採用で安価タイプなグラビティタイプのスチール製ローラコンベヤ。【特長】・ローラ径φ28...

    詳細を確認
    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。
    未確定:候補が12型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    外形図

    寸法図

    製品仕様

    R-2812Pの外観
    • ※ 連結金具はオプションです。
    • ※ 連結板(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
    • ※ ローラ間隔P50以下の組付け品の軸止めは、針金止めになります。
    R-2812Pの外観(ローラー)

    ローラー

    機幅・ローラ強度・重量目安

    ローラ幅(公称)W(mm)100200300400500
    機幅W+75(mm)175275375475575
    ローラ強度1本当り(kg)5050423125
    コンベヤ重量目安
    3,000L(kg)
    30P28.338.348.358.468.3
    40P24.532.139.747.354.9
    ローラ・軸付重量目安(g)153249345441536
    • ※ ローラ強度は標準コンベヤ、標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸、フレームをご用意される場合はご注意ください。
    • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

    ローラ単品仕様

    コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
    型番外径
    (φ)
    肉厚
    (t)
    軸穴
    (φ)
    標準ローラ幅(公称)
    W
    標準ローラ全長
    BB
    製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
    最短幅
    (W)
    最長幅
    (W)
    R-2812PR-2812P28.61.28.2100~500W+1340600STKM12A溶融亜鉛めっきプレス

    ローラコンベヤ仕様

    フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
    高さ×幅×肉厚材質表面処理機長Lカーブピッチ
    P
    (ローラ上面)
    H
    I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
    60×30×2.3スチール焼付塗装30・40・50・7566
    • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。

    標準軸仕様

    軸径(φ)×肉厚(t)
    公称(実寸)
    軸長
    (mm)
    形状加工材質めっき
    8(7.85)×0.8W+35パイプ丸・半月/タテピン穴STKM11A×

    型番リスト

    表示件数

    ローラ幅

    (mm)

    フレーム 種類

    機長 L

    (mm)

    ローラピッチ

    (mm)

    カーブ内R

    カーブ角度(°)

    最小発注数量
    50 ~ 99
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    100 ~ 500
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    101 ~ 199
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    201 ~ 299
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    301 ~ 399
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    401 ~ 499
    カーブ
    -
    40 ~ 75
    900
    90
    1個
    50 ~ 99
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    100 ~ 500
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    101 ~ 199
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    201 ~ 299
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    301 ~ 399
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    401 ~ 499
    ストレート
    500 ~ 3000
    30 ~ 75
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    プレスベアリング採用で安価タイプなグラビティタイプのスチール製ローラコンベヤ。
    【特長】
    ・ローラ径φ28.6(直径28.6mm)、ローラ間隔最小P30。
    ・ローラ幅(公称)は100~500Wの50mmとびが標準。フリーサイズも製作可能。
    ・中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
    ・φ28で売れ筋商品。
    ・60型フレーム標準タイプ。
    ・搬送長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅100~500Wまで1mm単位で指定可能。
    【用途】
    ・軽荷重搬送用。
    ・小物搬送に最適。

    ご注意

    • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
      詳細はこちらから御確認下さい。

    コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812P)のレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    生産ラインに使用
    4
    満足度:4.0
    生産ライン出口部増設に使用しました。同じマキテック製品アルミ製ローラコンベヤ Sシリーズ(SA-1810)ローラ外径18...もっと読む
    1人が参考にしています。
    重量資材の保管棚に使用
    4
    満足度:4.0
    ローラー幅の選択肢ができ、長さ方向は1m,2mの区切りが無く、 10mm単位で加工してくれるため後加工の手間が省けて便利...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812P)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812PL)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812PB)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
    スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714P)
    メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
    通常価格------
    通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目8日目〜5日目〜
    種類ローラローラローラローラローラローラ
    ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    ローラ外径(mm)28.628.628.628.638.157.2
    ローラ当たりの強度(kg)50505050144175
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング