メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

合成ゴム巻きホイール(W-3812R)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

W-3812Rの外観

メジャーグリーン※標準色は2.5G6/3近似色です。

単位:mm

型番ホイール寸法
外径×幅×軸穴×ボス
D×W×d×b
使用軸フレーム形状
h×W1×W2×W3×t
機高
H
全長
L
ホイール間隔
P
カーブ中心径
R
ホイール1個当りの耐荷重
(kg)
備考
W-3812R38×28×12.2×32M12×50L35×38.4×13×58×3.2431,000・1,500・2,00040・70・100-80芯金:削り出し

重量

型番ストレート1,000Lの重量目安(kg)
W-3812R40P70P100P
6.384.513.83

型番リスト

表示件数

ライニング材質

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

ライニング

ライニング硬度

(ショアA)

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
ニトリルゴム
38
28
クロメート
全面
70
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
784
1個
ニトリルゴム
38
28
クロメート
全面
70
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
784
1個
ライニングなし
12.2
32
表面処理なし
-
-
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,916円
( 2,108円 )
4日目
1,685円
( 1,854円 )
4日目
202円
( 222円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ウレタンゴムを採用し、ワーク底面にキズが付きにくく損傷防止、騒音防止に役立つ合成ゴム巻ホイールコンベヤ。
【特長】
・φ38(外径38mm)、ホイール間隔最小P40。
【用途】
・軽量且つ静音。
・部品ラック等へ最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成ゴム巻きホイール(W-3812R) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成ゴム巻きホイール(W-3812R)
合成ゴム巻きホイール(W-60R-SI)
合成ゴム巻きホイール(W-60R-KR)
合成ゴム巻きホイール(W-45RS)
合成ゴム巻きホイール(W-30RB)
合成ゴム巻きホイール(W-40RS-SI)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格202円-1,685円1,498円106円 -106円 -123円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト