メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

寸法図1
寸法図2

製品仕様

W-60PU(軸付き/軸なし/軸のみを用意)
  • 軸付き/軸なし/軸のみを用意
型番外径×幅×軸穴×ボス
D W d
ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-60PU60×14.5×8.2×2050緑灰・削り出しホイール

開発秘話

 

ゴムライニング付をご使用のお客様からのご要望で開発。「耐摩耗性」「耐久性」の向上製品。

型番リスト

表示件数

ライニング材質

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

ライニング

ライニング硬度

(ショアA)

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
ウレタンゴム
60
14.5
クロメート
全面
90
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
490
1個
ウレタンゴム
60
14.5
クロメート
全面
90
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
490
1個
ライニングなし
8.2
20
表面処理なし
-
-
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,919円
( 3,211円 )
4日目
2,863円
( 3,149円 )
4日目
124円
( 136円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ウレタンゴム巻のホイール。
【特長】
・ワークを傷つけづらいφ60(直径60mm)ウレタンゴムライニングホイール。
・W-60PUホイールコンベアのホイール単品。
・ライニング厚:5t、φ8(軸径8mm)。
・削り出しホイール使用。ウレタン硬度(ショアA90)。
・ワーク底面にキズを付けにくい。
【用途】
・接触面の騒音を和らげたいときに便利。
・ワークガイドとしても使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q軸径は変更可能ですか?
A
W-60PU-12でΦ12へ変更可能です。
Qウレタンゴムの変更は可能ですか?
A
ロット発注しておりますので、個別の色や硬度のご指定はお断りしてます。しかし、「どうしても!」という場合はお問い合わせ下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU)
ウレタンゴム巻きホイール(W-60PU-12)
ウレタンゴム巻きホイール(W-40PU)
ウレタンゴム巻きホイール(W-60RU-AO)
合成ゴム巻きホイール(W-60R-SI)
合成ゴム巻きホイール(W-60R-KR)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格124円-3,864円106円 -2,620円1,685円1,498円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト