メカニカル部品技術窓口


連結金具はオプションです。

ローラー
| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 128 | 112 | 96 | 80 | 63 | 52 | 47 | 43 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 31.7 | 40.9 | 46.1 | 55.4 | 64.6 | 73.2 | 82.4 | 87.6 |
| 100P | 27.3 | 34.3 | 38.3 | 45.4 | 52.4 | 58.8 | 65.8 | 69.8 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 428 | 628 | 828 | 1,028 | 1,228 | 1,428 | 1,628 | 1,828 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | 外輪ケース | ベアリング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RS-5715 | RS-5715 | 57.0 | 1.5 | 12.0 | 100~800 | W+13 | 50 | 1,000 | ○ | SUS304 | #400研磨 | SUS440C6201ZZ |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | |||||
| 90×30×2 | SUS304 | 2B材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150 | 100 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.9) | W+40 | 丸棒 | 丸・半月/ヨコピン穴 | SUS304 | #400研磨 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
グラビティタイプのオールステンレス製ローラコンベヤ。
【特長】
・ローラ径φ57.0(直径57.0mm)、ローラ間隔最小P75です。
・ローラ幅(公称)は100~800Wの50mmとびが標準です。
・規格ベアリング、高品質。
・搬送長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅100~800Wまで1mm単位で指定可能。
【用途】
・中軽荷重搬送用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ ウレタンローラタイプ-アルミフレーム筐体-
0通常価格(税別):30,000円~

マキテック
ステンレス製ローラコンベヤ Sシリーズ(SS-3810)
0
トラスコ中山
スチールローラーコンベア(ローラー径57.2mm、肉厚1.4mm)
0通常価格(税別):14,108円~

太陽工業
伸縮ローラーコンベヤ
0通常価格(税別):41,710円~