メカニカル部品技術窓口


連結金具はオプションです。

ローラー
| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 44 | 35 | 23 | 17 | 14 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 25P | 25.6 | 33.4 | 41.3 | 49.1 | 57 |
| 30P | 21.5 | 27.2 | 32.9 | 38.7 | 44.4 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 102 | 155 | 208 | 261 | 314 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RS-1912 | RS-1912 | 19.0 | 1.2 | 6.2 | 100~500 | W+13 | 40 | 500 | ○ | SUS304 | #400研磨 | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | |||||
| 60×30×2 | SUS304 | 2B材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25・30・40 | 61.5 |
| 軸径(φ) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6(5.93) | W+35 | 丸棒 | 丸・半月/タテピン穴 | SUS304 | なし |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
グラビティタイプオールステンレス製ローラコンベヤ。
【特長】
・ローラ径φ19.0(直径19.0mm)、ローラ間隔最小P25。
・搬送長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅100~1,000Wまで50mm単位で指定可能。
【用途】
・軽軽荷重搬送用。
・小物部品搬送に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,090円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
0通常価格(税別):6,066円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5
ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,570円~