17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
      [100-1000/50mm単位]
    • フレーム 種類

    • 機長 L(mm)

      ~mm
        [500-3000/10mm単位]
      • ローラピッチ(mm)

        ~mm
      • カーブ内R

        ~mm
      • カーブ角度(°)

        ~mm
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 5日以内
        • 9日以内

      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214P)

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:5日目~9日目

      プレスベアリング採用で安価タイプなグラビティタイプのスチール製ローラコンベヤ。【特長】・ローラ径φ42...

      詳細を確認
      • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
        詳細はこちらから御確認下さい。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品仕様

      外形図

      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214P) ローラ外径42.7mm×幅100~1000mm:関連画像

      製品仕様

      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214P) ローラ外径42.7mm×幅100~1000mm:関連画像

      連結金具はオプションです。

      • ※ 連結板(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214P) ローラ外径42.7mm×幅100~1000mm:関連画像

      ローラー

      機幅・ローラ強度・重量目安

      ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
      機幅 W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
      ローラ強度1本当り(kg)17016210590765954454136
      コンベヤ重量目安3,000L(kg)75P25.732.939.947.054.160.167.474.782.089.3
      100P23.428.834.339.745.149.455.060.766.371.9
      ローラ・軸付重量目安(g)2374045707379041,0711,2361,4051,5711,740
      • ※ ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
      • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

      ローラ単品仕様

      コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
      型番外径
      (φ)
      肉厚
      (t)
      軸穴
      (φ)
      標準ローラ幅(公称)
      W
      標準ローラ全長
      BB
      製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
      最短幅
      (W)
      最長幅
      (W)
      R-4214PR-4214P42.71.412.2100~1,000W+131001,00050とびSTKM溶融亜鉛めっきプレス

      ローラコンベヤ仕様

      フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
      高さ×幅×肉厚
      I×K×t
      材質表面処理機長Lカーブピッチ
      P
      (ローラ上面)
      H
      1,0001,5002,0003,000内R900
      90×30×2.3スチール焼付塗装50・75・100・150100
      • ※ ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。

      標準軸仕様

      軸径(φ)×肉厚(t)
      公称(実寸)
      軸長
      (mm)
      形状加工材質めっき
      12(11.8)×1.0W+40パイプ丸・半月/ヨコピン穴STKM11A×

      型番リスト

      表示件数

      ローラ幅

      (mm)

      フレーム 種類

      機長 L

      (mm)

      ローラピッチ

      (mm)

      カーブ内R

      カーブ角度(°)

      最小発注数量
      100 ~ 1000
      カーブ
      -
      50 ~ 150
      900
      90
      1個
      100 ~ 1000
      ストレート
      500 ~ 3000
      50 ~ 150
      -
      -
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      9日目
      -
      ( - )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      プレスベアリング採用で安価タイプなグラビティタイプのスチール製ローラコンベヤ。
      【特長】
      ・ローラ径φ42.7(直径42.7mm)、ローラ間隔最小P50。
      ・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
      ・搬送長さ500~3,000まで10mm単位、ローラ幅100~1,000Wまで50mm単位で指定可能。
      【用途】
      ・中荷重搬送用。

      ご注意

      • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
        詳細はこちらから御確認下さい。

      コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214P)のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214P)
      スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ RH-4214P
      スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214PL)
      スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-4214PD)
      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
      スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714P)
      メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
      通常価格------
      通常出荷日5日目〜5日目5日目〜9日目〜8日目〜5日目〜
      種類ローラローラローラローラローラローラ
      ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
      ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
      ローラ外径(mm)42.742.742.742.738.157.2
      ローラ当たりの強度(kg)170170170154144175
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング