メカニカル部品技術窓口
送り回転軸が不用意に回転するのを防ぎます。3種類の回転軸固定方法が選択できます。


*1:レバーの止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

| 商品記号 | RIS-C/RIP-C | RIS-L/RIP-L | RIS-B/RIP-B |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| インサート | - | - | SUS304 |
| 六角穴付き止めねじ | - | - | SUSXM7 |
| レバー部 | ナイロン6(各色) | ナイロン6(各色) | - |
| レバー部セレーションリング | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | - |
| レバーねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - |
| ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | - |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | - |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB | ステンレス鋼線またはSWPB | - |
| 型番 | W | P | G | L | L1 | L2 | L3 | d | A | M | H | R | 適用 インジケータ | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIS-C | 34 | 20 | 23.5 | 48 | 17 | 22 | 27.5 | 14 | 20 | M4 | 35.5 | 45 | RDS | 76 |
| RIP-C | 50 | 28 | 33 | 68 | 24 | 30 | 40 | 20 | 20 | M5 | 35.5 | 45 | RDP・RDT | 153 |
| 型番 | W | P | G | L | L1 | L2 | d | A | M | H | R | 適用 インジケータ | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIS-L | 34 | 20 | 23.5 | 48 | 17 | 22 | 16 | 20 | M5 | 35.5 | 45 | RDS | 81 |
| RIP-L | 50 | 28 | 33 | 68 | 24 | 30 | 24 | 20 | M6 | 35.5 | 45 | RDP・RDT | 156 |
| 型番 | W | P | G | L | L1 | L2 | d | A | M | 適用 インジケータ | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIS-B | 34 | 20 | 23.5 | 48 | 17 | 22 | 16 | 20 | M5 | RDS・RDSS | 66 |
| RIP-B | 50 | 28 | 33 | 68 | 24 | 30 | 24 | 20 | M6 | RDP・RDT・RDPS・RDTS | 139 |
レバー部のカラーバリエーションは3色。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| なし | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |

(1)型番 (2)末尾記号
RIS-C/RIP-Cは、回転軸が挿入されていない状態でレバーを締めつけないでください。軸穴が変形し、回転軸が挿入できなくなる恐れがあります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター用クランププレート スタンダードレバータイプ
4.5通常価格(税別):4,090円

ミスミ
コンパクトポジションインジケーター用クランププレート ベアリングホルダタイプ
4.5通常価格(税別):6,130円

ミスミ
30度台形ねじ用回転止めセット 面接点タイプ
3.3
ミスミ
30度台形ねじ用回転止めセット 軸受けタイプ
4.3通常価格(税別):5,670円~

ミスミ
ラージポジションインジケーター用クランププレート スタンダードタイプ
5通常価格(税別):5,150円

イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スピンロック(QCSPL)
5通常価格(税別):5,504円~

ミスミ
30度台形ねじ用回転止めセット 2ボルトタイプ
4.7通常価格(税別):2,510円~

ミスミ
ラージポジションインジケーター用クランププレート ベアリングホルダタイプ
0通常価格(税別):8,240円

ミスミ
30度台形ねじ用回転止めセット 丸フランジタイプ
3通常価格(税別):4,720円~