メカニカル部品技術窓口
バックラッシュ"0"でオールステンレスタイプも標準化しました。【特長】・円筒材にスリットを入れた完全一...
詳細を確認


セットスクリュータイプ
MST アルミニウム合金製
MSTS オールステンレス製

クランピングタイプ
MSTC アルミニウム合金製
MSTS-C オールステンレス製
φ40〜63(外径40〜63mm)

クランピングタイプ
MSTS-C
φ12〜32(外径12〜32mm)

セットスクリュー+キータイプ
MSTKアルミニウム 合金製

セットスクリュー+キータイプ
MSTS-K オールステンレス製
| 商品記号 | MST/MST-C/MST-K | MSTS/MSTS-C/MSTS-K |
|---|---|---|
| 本体 | A2017 アルマイト処理 | SUS303 |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUSXM7 |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUSXM7 |
| 商品記号 | MST | MSTS |
|---|---|---|
| サーボモータ | - | - |
| ステッピングモータ | ◎ | ◎ |
| 一般汎用モータ | △ | △ |
◎ : 非常にすぐれている、○ : すぐれている、△ : 使用可
| 商品記号 | MST | MSTS |
|---|---|---|
| バックラッシュ0ゼロ | ◎ | ◎ |
| 高トルク | ○ | ○ |
| 高ねじり剛性 | ○ | ○ |
| 許容ミスアライメント | ○ | ○ |
| 耐蝕性(オールステンレス) | - | ◎ |
◎ : 非常にすぐれている、○ : すぐれている

MST-C φ12〜φ32(外径12〜32mm)

φ40〜63(外径40〜63mm)
単位:mm
| 型番 | A | L | W | F | M | ねじ締めつけトルク(N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MST-8 | 8 | 3.5 | 14 | 1.7 | M2 | 0.3 |
| MST-12 | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | M2.5 | 0.5 |
| MST-16 | 16 | 6.5 | 23 | 3 | M3 | 0.7 |
| MST-20 | 20 | 7.5 | 26 | 3 | M3 | 0.7 |
| MST-25 | 25 | 8.5 | 31 | 4 | M4 | 1.7 |
| MST-32 | 32 | 12 | 41 | 6 | M4 | 1.7 |
| MST-40 | 40 | 17 | 56 | 8.5 | M5 | 4 |
| MST-50 | 50 | 21 | 71 | 10.5 | M6 | 7 |
| MST-63 | 63 | 26 | 90 | 13 | M8 | 15 |
| MSTS-8 | 8 | 3.5 | 14 | 1.7 | M2 | 0.3 |
| MSTS-12 | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | M2.5 | 0.5 |
| MSTS-16 | 16 | 6.5 | 23 | 3 | M3 | 0.7 |
| MSTS-20 | 20 | 7.5 | 26 | 3 | M3 | 0.7 |
| MSTS-25 | 25 | 8.5 | 31 | 4 | M4 | 1.7 |
| MSTS-32 | 32 | 12 | 41 | 6 | M4 | 1.7 |
| MSTS-40 | 40 | 17 | 56 | 8.5 | M5 | 4 |
| MSTS-50 | 50 | 21 | 71 | 10.5 | M6 | 7 |
| MSTS-63 | 63 | 26 | 90 | 13 | M8 | 15 |
| 型番 | 標準軸穴径(寸法許容差H8)D1-D2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST-8 | MSTS-8 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | - | - | - | - | - |
| MST-12 | MSTS-12 | 3-3 | 3-4 | 4-4 | 4-5 | 4.5-5 | 5-5 | 5-6 | - |
| MST-16 | MSTS-16 | 4-4 6-6.35 | 4-5 6-7 | 4-6 6-8 | 4.5-5 6.35-8 | 5-5 | 5-6 | 5-8 | 6-6 |
| MST-20 | MSTS-20 | 5-5 6.35-8 | 5-6 8-8 | 5-8 8-9.525*1 | 6-6 8-10 | 6-6.35 10-10 | 6-7 | 6-8 | 6-10 |
| MST-25 | MSTS-25 | 5-6 8-9.525*1 | 6-6 8-10 | 6-6.35 8-12 | 6-8 9.525-10 | 6-10 10-10 | 6.35-8 10-11*1 | 6.35-10 10-12 | 8-8 12-12 |
| MST-32 | MSTS-32 | 6-8 10-12 | 6.35-8 10-14 | 8-8 12-12 | 8-10 12-14 | 8-12 14-14 | 9.525-12 14-16 | 10-10 | 10-11 |
| MST-40 | MSTS-40 | 8-9.525 | 10-10 | 12-12 | 14-14 | 15-15 | 16-16 | 16-18*1 | 18-18 |
| MST-50 | MSTS-50 | 12-12 | 14-14 | 15-15 | 16-18 | - | - | - | - |
| MST-63 | MSTS-63 | 14-14 | - | - | - | - | - | - | - |
全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
*1:MSTS-**のみ標準品です。MST-**は追加工サービスBTを利用してください。
(単位:N・m)
| 型番 | 軸穴径(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 14 | |
| MST-40C | - | - | - | 7.1 | - | - | - | - |
| MSTS-25C | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | - | - | - | - |
| MSTS-32C | - | - | - | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | - |
| MSTS-63C | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 |
表に示すサイズは軸のスリップトルクがMST-CMSTS-Cの常用トルクより小さくなるので注意
軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、ねじ締めつけトルクMST-CMSTS-C寸法・価格表記載の値での試験値
| 型番 | 最大 軸穴径 (mm) | 常用 トルク *1 (N・m) | 最高 回転数 (min-1) | 慣性モーメント *2 (kg・m2) | 静的 ねじりばね 定数 (N・m/rad) | 許容偏心 (mm) | 許容偏角 (°) | 許容 エンドプレイ (mm) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST-8 | 4 | 0.1 | 78,000 | 1.2×10-8 | 25 | 0.1 | 2 | ±0.2 | 1 |
| MST-12 | 6 | 0.4 | 52,000 | 8.3×10-8 | 45 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 4 |
| MST-16 | 8 | 0.5 | 39,000 | 3.3×10-7 | 80 | 0.1 | 2 | ±0.4 | 8 |
| MST-20 | 10 | 1 | 31,000 | 9.0×10-7 | 170 | 0.1 | 2 | ±0.4 | 14 |
| MST-25 | 12 | 2 | 25,000 | 2.6×10-6 | 380 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 27 |
| MST-32 | 16 | 4 | 19,000 | 9.6×10-6 | 500 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 60 |
| MST-40 | 20 | 8 | 15,000 | 3.2×10-5 | 700 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 130 |
| MST-50 | 25 | 16 | 12,000 | 1.0×10-4 | 1,800 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 260 |
| MST-63 | 35 | 32 | 10,000 | 3.2×10-4 | 3,100 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 490 |
| MSTS-8 | 4 | 0.2 | 78,000 | 3.1×10-8 | 50 | 0.1 | 2 | ±0.2 | 3 |
| MSTS-12 | 6 | 0.3 | 52,000 | 2.1×10-7 | 64 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 9 |
| MSTS-16 | 8 | 0.5 | 39,000 | 8.4×10-7 | 85 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 21 |
| MSTS-20 | 10 | 1 | 31,000 | 2.4×10-6 | 250 | 0.1 | 2 | ±0.3 | 38 |
| MSTS-25 | 12 | 2 | 25,000 | 6.8×10-6 | 330 | 0.15 | 2 | ±0.4 | 71 |
| MSTS-32 | 16 | 3.5 | 19,000 | 2.6×10-5 | 850 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 160 |
| MSTS-40 | 20 | 8 | 15,000 | 8.7×10-5 | 1,000 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 350 |
| MSTS-50 | 25 | 15 | 12,000 | 2.7×10-4 | 1,400 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 700 |
| MSTS-63 | 35 | 35 | 10,000 | 8.4×10-4 | 1,800 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 1,300 |
*1:負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。
*2:最大軸穴径での値です。


(1)型番 (2)D1-D2
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,424円 ( 2,666円 ) | 3日目 |
2,676円 ( 2,944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,739円 ( 6,313円 ) | 4日目 |
2,424円 ( 2,666円 ) | 4日目 |
5,739円 ( 6,313円 ) | 4日目 |
5,722円 ( 6,294円 ) | 4日目 |
2,863円 ( 3,149円 ) | 3日目 |
2,867円 ( 3,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,059円 ( 6,665円 ) | 4日目 |
2,887円 ( 3,176円 ) | 4日目 |
3,012円 ( 3,313円 ) | 4日目 |
5,789円 ( 6,368円 ) | 4日目 |
2,621円 ( 2,883円 ) | 4日目 |
5,789円 ( 6,368円 ) | 4日目 |
2,851円 ( 3,136円 ) | 4日目 |
2,993円 ( 3,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,059円 ( 6,665円 ) | 4日目 |
4,132円 ( 4,545円 ) | 4日目 |
3,779円 ( 4,157円 ) | 3日目 |
3,890円 ( 4,279円 ) | 4日目 |
3,967円 ( 4,364円 ) | 3日目 |
2,948円 ( 3,243円 ) | 4日目 |
3,137円 ( 3,451円 ) | 4日目 |
2,984円 ( 3,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,155円 ( 6,771円 ) | 4日目 |
6,136円 ( 6,750円 ) | 4日目 |
3,293円 ( 3,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,155円 ( 6,771円 ) | 4日目 |
6,136円 ( 6,750円 ) | 4日目 |
3,288円 ( 3,617円 ) | 4日目 |
3,293円 ( 3,622円 ) | 4日目 |
6,155円 ( 6,771円 ) | 4日目 |
3,294円 ( 3,623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,136円 ( 6,750円 ) | 4日目 |
2,983円 ( 3,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,023円 ( 3,325円 ) | 4日目 |
2,943円 ( 3,237円 ) | 4日目 |
3,314円 ( 3,645円 ) | 4日目 |
3,028円 ( 3,331円 ) | 4日目 |
6,136円 ( 6,750円 ) | 4日目 |
6,136円 ( 6,750円 ) | 4日目 |
6,136円 ( 6,750円 ) | 4日目 |
6,136円 ( 6,750円 ) | 4日目 |
6,405円 ( 7,046円 ) | 4日目 |
4,416円 ( 4,858円 ) | 4日目 |
4,416円 ( 4,858円 ) | 4日目 |
4,420円 ( 4,862円 ) | 3日目 |
4,235円 ( 4,659円 ) | 4日目 |
4,841円 ( 5,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,711円 ( 4,082円 ) | 4日目 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 4日目 |
3,369円 ( 3,706円 ) | 4日目 |
6,789円 ( 7,468円 ) | 4日目 |
6,505円 ( 7,156円 ) | 4日目 |
6,505円 ( 7,156円 ) | 4日目 |
6,505円 ( 7,156円 ) | 4日目 |
6,505円 ( 7,156円 ) | 4日目 |
3,732円 ( 4,105円 ) | 4日目 |
3,576円 ( 3,934円 ) | 4日目 |
3,555円 ( 3,911円 ) | 4日目 |
バックラッシュ"0"でオールステンレスタイプも標準化しました。
【特長】
・円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
・スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
・アルミニウム合金製・オールステンレス製の2種類があります。
・外径φ8-φ63のワイドバリエーションです。
・標準タイプMST/MSTSとショートタイプMWS/MWSSがあります。
【用途】
・搬送装置/XYステージ/パーツフィーダなどに。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ
4.4
ミスミ
カップリング スリット形クランピングショート・ノーマルタイプ
4
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カップリング スリット形/ロングタイプ
4.6通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
カップリング スリット形クランピング・超々ジュラルミン セットスクリュー・ショートタイプ
3
ミスミ
カップリング ショート樹脂タイプ
4
ミスミ
カップリング スリット形クランピング超々ジュラルミン・クランピング・ロングタイプ/サーボモータ対応
4.7通常価格(税別):2,730円~

鍋屋バイテック
MWS/MWSS フレキシブルカップリング スリットタイプ
5通常価格(税別):1,786円~

鍋屋バイテック
MST/MSTS フレキシブルカップリング スリットタイプ
4.5通常価格(税別):2,424円~

鍋屋バイテック
MSX フレキシブルカップリング スリットタイプ
5通常価格(税別):2,898円~