メカニカル部品技術窓口
軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁。【特長】・強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タ...
詳細を確認
112E1・V112E1の寸法図
| 項目 | 基本形式 | 正圧用 | 真空用 |
|---|---|---|---|
| 直接配管・F、FE形マニホールド | 112E1 | V112E1 | |
| A形マニホールド | A112E1 | AV112E1 | |
| 使用流体 | 空気 | ||
| 作動方式 | 外部パイロット形 | ||
| 流量特性 | 音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)注1 | 0.84 | |
| 有効断面積[Cv値] mm2 | 4.2[0.23] | ||
| 配管接続口径注2 | メイン | M5×0.8 | |
| パイロット | M5×0.8 | ||
| 給油 | 不要 | ||
| 使用圧力範囲 MPa | メイン | 0~0.7 | -100kPa~0.15 |
| パイロット | 0.2~0.7 | ||
| 保証耐圧力 MPa | 1.05 | ||
| 応答時間 ON時/OFF時 ms | DC12V、DC24V | 15以下/25以下 | |
| AC100V、AC200V | 15以下/15以下 | ||
| 最高作動頻度 Hz | 5 | ||
| 使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃ | +5~+50 | ||
| 耐衝擊 m/s2 | 1,373.0 (軸方向294.2) | ||
| 取付方向 | 自由 | ||
注1:音速コンダクタンスの値は計算値であり実測値ではない
注2:空気圧力0.5MPa時の値
電気仕様
| 項目 | 定格電圧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | DC24V | AC100V | AC200V | ||||
| 方式 | サージ対策用フライホイルダイホード内蔵 | シェーディング方式 | |||||
| 使用電圧範囲 V | 10.8~13.2 (12±10%) | 21.6~26.4 (24±10%) | 90~132 [100(-10~+32)%] | 180~264 [200(-10~+32)%] | |||
| 電流値 (定格電圧印加時) | 周波数 Hz | - | - | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 起動 mA(r.m.s) | - | - | 36 | 32 | 18 | 16 | |
| 励磁 mA(r.m.s) | 130(1.6W) [LED インジケータ付は140(1.7W)] | 65(1.6W) [LED インジケータ付は75(1.8W)] | 24 | 20 | 12 | 10 | |
| 許容回路漏れ電流値 mA | 8 | 4 | 4 | 2 | |||
| 絶縁抵抗 MΩ | 100以上 | ||||||
| 結線方式とリード線長さ | 標準 | グロメット方式:300mm | |||||
| オプション | プラグコネクタ式:300mm | ||||||
| リード線の色 | 茶色(+) 黒色(-) | 赤色(+) 黒色(-) | 黄色 | 白色 | |||
| LEDインジケータ(オプション)の色 | 赤色 | 黄色 | 緑色 | ||||
| サージ対策(標準装備) | フライホイルダイオード | バリスタ | |||||
電磁弁質量
| 基本形式 | 質量 |
|---|---|
| 112E1 | 80 |
| A112E1 | 85 |
| V112E1 | 80 |
| AV112E1 | 85 |
マニホールド質量
| マニホールド形式 | 連数毎の質量計算式 (n=連数) | ブロックプレート |
|---|---|---|
| 112M□F | (20×n)+30 | 6 |
| 112M□FE | (40×n)+50 | 11 |
| 112M□A | (60×n)+60 | 11 |

正圧用では、低圧から高圧まで(0~0.7MPa)安定した切り換えが可能。
セレクタ弁(2圧切換弁)やデバイダ弁(分配弁)としても使用可能。

流量:図の見方(供給圧力0.5MPaで流量210L/min(ANR)の時にバルブ出口圧力は0.4MPaとなる)
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,030円 ( 8,833円 ) | 8日目 |
8,129円 ( 8,942円 ) | 8日目 |
8,030円 ( 8,833円 ) | 8日目 |
7,517円 ( 8,269円 ) | 8日目 |
7,180円 ( 7,898円 ) | 8日目 |
7,442円 ( 8,186円 ) | 8日目 |
7,443円 ( 8,187円 ) | 8日目 |
9,009円 ( 9,910円 ) | 8日目 |
8,087円 ( 8,896円 ) | 8日目 |
8,245円 ( 9,070円 ) | 8日目 |
7,443円 ( 8,187円 ) | 8日目 |
7,720円 ( 8,492円 ) | 8日目 |
7,442円 ( 8,186円 ) | 8日目 |
6,753円 ( 7,428円 ) | 8日目 |
6,872円 ( 7,559円 ) | 8日目 |
6,753円 ( 7,428円 ) | 8日目 |
7,220円 ( 7,942円 ) | 8日目 |
7,182円 ( 7,900円 ) | 8日目 |
7,222円 ( 7,944円 ) | 8日目 |
7,443円 ( 8,187円 ) | 8日目 |
7,182円 ( 7,900円 ) | 8日目 |
7,182円 ( 7,900円 ) | 8日目 |
7,095円 ( 7,805円 ) | 8日目 |
7,574円 ( 8,331円 ) | 8日目 |
7,533円 ( 8,286円 ) | 8日目 |
7,533円 ( 8,286円 ) | 8日目 |
8,172円 ( 8,989円 ) | 8日目 |
8,172円 ( 8,989円 ) | 8日目 |
9,152円 ( 10,067円 ) | 8日目 |
7,818円 ( 8,600円 ) | 8日目 |
7,818円 ( 8,600円 ) | 8日目 |
7,818円 ( 8,600円 ) | 8日目 |
7,220円 ( 7,942円 ) | 8日目 |
7,219円 ( 7,941円 ) | 8日目 |
7,517円 ( 8,269円 ) | 8日目 |
7,517円 ( 8,269円 ) | 8日目 |
7,094円 ( 7,803円 ) | 8日目 |
7,443円 ( 8,187円 ) | 8日目 |
7,443円 ( 8,187円 ) | 8日目 |
7,931円 ( 8,724円 ) | 8日目 |
7,932円 ( 8,725円 ) | 8日目 |
7,563円 ( 8,319円 ) | 8日目 |
7,784円 ( 8,562円 ) | 8日目 |
7,443円 ( 8,187円 ) | 8日目 |
7,442円 ( 8,186円 ) | 8日目 |
7,442円 ( 8,186円 ) | 8日目 |
7,931円 ( 8,724円 ) | 8日目 |
7,931円 ( 8,724円 ) | 8日目 |
7,794円 ( 8,573円 ) | 8日目 |
8,337円 ( 9,171円 ) | 8日目 |
6,753円 ( 7,428円 ) | 8日目 |
7,180円 ( 7,898円 ) | 8日目 |
6,951円 ( 7,646円 ) | 8日目 |
6,968円 ( 7,665円 ) | 8日目 |
6,808円 ( 7,489円 ) | 8日目 |
7,219円 ( 7,941円 ) | 8日目 |
7,573円 ( 8,330円 ) | 8日目 |
7,574円 ( 8,331円 ) | 8日目 |
8,876円 ( 9,764円 ) | 8日目 |
7,443円 ( 8,187円 ) | 8日目 |
軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁。
【特長】
・強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化
・外部パイロット方式の採用により、2・3ポート弁の多様な機能を満載
・コンパクトなボディながらたくみな多芸多才ぶりを発揮
・配管ポート位置と流れ方向に制約を受けないNC(常時閉)・NO(常時開)共用の2・3ポート弁
・真空はもちろん、正圧と併用しても使用可能で、真空破壊や強制離脱用バルブとして使用可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サクションアシストバルブ ZP2Vシリーズ
4通常価格(税別):1,503円~

VAT
高真空アングルバルブ(ベローズ軸シール)
0通常価格(税別):32,715円~

コンサス
ステンレス バルブ 真空用 NWフランジボールバルブ
5通常価格(税別):22,859円~

入江工研
高真空アングルバルブ(手動型)
5通常価格(税別):69,712円~

フジ・テクノロジー
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ
0通常価格(税別):81,029円~

SMC
真空レギュレータ IRV10・20シリーズ
5通常価格(税別):241円~

CKD
パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ
0通常価格(税別):46,488円~

CKD
真空レギュレータ VRA2000シリーズ
0通常価格(税別):14,929円~

SMC
電子式真空レギュレータ ITV2090・2091シリーズ
0通常価格(税別):43,195円~