17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

アルミキャビネット取っ手 UAC

通常単価(税別)
1,9413,808
税込単価
2,1354,189
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・前面から取りつける取っ手です。・取手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。・六角穴...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

アルミキャビネット取手の外観

アルミキャビネット取手の外観

材質・表面処理

型番本体材質表面処理
UAC-□□X□□□-ALアルミニウム合金 アルマイト処理
UAC-□□X□□□-BLアルミニウム合金 バレル研磨
UAC-□□X□□□-BKアルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
※ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

規格表

品番AL1CHhLLcLrR適用ねじ(別売)許容荷重*1
(N)
質量
(g)
M(並目)ピッチ
UAC-20-100201009.549361125.5195.450.8100076
UAC-20-112201129.549361245.5195.4100082
UAC-20-128201289.551381405.5195.4100094
UAC-20-160201609.551381725.5195.41000112
UAC-26-116261161155381306176.461.01000157
UAC-26-132261321155381466176.41000178
UAC-26-164261641157401786176.41000209
UAC-26-196261961157402106176.41000242
*1 : 人の手で使用する許容荷重
※ねじ付属サービスはありません。
 適用ねじ(六角穴付ボルト)は別売です。下記関連部品を参照ください。

関連部品

 ねじ・ボルト
 カテゴリページ六角穴付ボルト(キャップボルト)
 代表商品六角穴付ボルト
-ステンレス-
【1~10個入り】
六角穴付ボルト
-鉄・単品販売-
六角穴付ボルト
三価クロメート
-単品・小箱-
 画像

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
~100
100
45.1~50
49
15.1~20
20
アルマイト
10
1個
~100
100
45.1~50
49
15.1~20
20
静電塗装
10
1個
~100
100
45.1~50
49
15.1~20
20
バレル研磨
10
1個
101~150
112
45.1~50
49
15.1~20
20
アルマイト
10
1個
101~150
112
45.1~50
49
15.1~20
20
静電塗装
10
1個
101~150
112
45.1~50
49
15.1~20
20
バレル研磨
10
1個
101~150
128
50.1~55
51
15.1~20
20
アルマイト
10
1個
101~150
128
50.1~55
51
15.1~20
20
静電塗装
10
1個
101~150
128
50.1~55
51
15.1~20
20
バレル研磨
10
1個
151~200
160
50.1~55
51
15.1~20
20
アルマイト
10
1個
151~200
160
50.1~55
51
15.1~20
20
静電塗装
10
1個
151~200
160
50.1~55
51
15.1~20
20
バレル研磨
10
1個
101~150
116
50.1~55
55
25.1~30
26
アルマイト
10
1個
101~150
116
50.1~55
55
25.1~30
26
静電塗装
10
1個
101~150
116
50.1~55
55
25.1~30
26
バレル研磨
10
1個
101~150
132
50.1~55
55
25.1~30
26
アルマイト
10
1個
101~150
132
50.1~55
55
25.1~30
26
静電塗装
10
1個
101~150
132
50.1~55
55
25.1~30
26
バレル研磨
10
1個
151~200
164
55.1~70
57
25.1~30
26
アルマイト
10
1個
151~200
164
55.1~70
57
25.1~30
26
静電塗装
10
1個
151~200
164
55.1~70
57
25.1~30
26
バレル研磨
10
1個
151~200
196
55.1~70
57
25.1~30
26
アルマイト
10
1個
151~200
196
55.1~70
57
25.1~30
26
静電塗装
10
1個
151~200
196
55.1~70
57
25.1~30
26
バレル研磨
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,317
( 2,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,024
( 2,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,008
( 2,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,865
( 3,152 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,037
( 2,241 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,233
( 2,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,998
( 3,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,649
( 2,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,172
( 2,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,781
( 3,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,532
( 2,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,074
( 3,381 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,609
( 2,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,941
( 2,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,043
( 3,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,573
( 2,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,958
( 2,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,475
( 3,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,935
( 3,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,202
( 2,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,808
( 4,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,239
( 3,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,443
( 2,687 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面から取りつける取っ手です。
・取手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
・六角穴付きボルト(M6)を使用して取りつけます。
・握りやすく、力がかかりやすい形状です。
・UAC-20 ねじ径:M5。
・UAC-26 ねじ径 :M6。
・静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
【用途】
・ドアやパネルなどの持ち手として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミキャビネット取っ手 UACのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
扉及びカバー部に対する操作用取っ手として
4
満足度:4.0
外販設備付帯の扉及びカバー部に対する操作用取っ手として利用しています。実装の簡便性や良好なグリップ感、見栄え等が気に入っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミキャビネット取っ手 UAC
アルミキャビネット取っ手 UIC
UACS ステンレスキャビネット取っ手
ステンレスキャビネット取っ手 UTFS/UTMS
鋳鉄キャビネット取手 UYF
アルミ取っ手 UAP
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,941-1,726 -6,401 -15,990 -2,514 -2,609
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴めねじ-めねじめねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウムステンレスステンレススチールアルミニウム
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング