メカニカル部品技術窓口
薄型リニアガイド用レール 「NS-01-17」と組み合わせて使用するガイドキャリッジ単品。【特長】・無...
詳細を確認

この商品はキャリッジ単品です。
レール単品はこちらです。
キャリッジとレールの組立て品はこちらです。
| 型番 | 特性 | キャリッジ重量[g] |
|---|---|---|
| NW-02-17 | ねじ穴付きキャリッジ | 1.7 |
| NW-02-17-P | 予圧付きキャリッジ | 1.7 |
| NW-02-17-LLY | ねじ穴付きキャリッジ、フローティングベアリングy方向 | 1.7 |
| NW-02-17-LLZ | ねじ穴付きキャリッジ、フローティングベアリングz方向 | 1.7 |
| NW-02-17-LLYZ | ねじ穴付きキャリッジ、フローティングベアリングyおよびz方向 | 1.7 |

1:フローティングベアリングなし
2:Z方向のフローティングベアリング
3:Y方向のフローティングベアリング
4:YZ方向のフローティングベアリング

薄型リニアガイド用レール 「NS-01-17」と組み合わせて使用するガイドキャリッジ単品。
【特長】
・無潤滑、メンテナンスフリーでの使用が可能。取付けも簡単。
・耐摩耗性に優れるクロメート処理の亜鉛ダイキャスト製キャリッジ。
・キャリッジは、取付高さ:6mm、静的負荷容量:50N、取付ねじサイズ:M3。
・対応レール:NS-01-17-( )mm、レール取付幅:17mm。
【用途】
・薄型タイプで設置スペースに制限が有る箇所へ最適。
・簡易的な使用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イグス
ドライリンR スライド部 JUM-02
0通常価格(税別):1,451円

スガツネ工業
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
5通常価格(税別):505円

オイレス工業
スライドシフターBAタイプ(BTCA)
0通常価格(税別):5,060円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.5