17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 組立て品

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 組立て品

販売終了

型番

NK-02-17-[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[100,160,220,280,320,380,440,500,560,620]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

薄型リニアガイド用レール「NS-01-17」と「キャリッジ NW-02-17」の組み合わせ製品。
【特長】
・耐摩耗性に優れるクロメート処理の亜鉛ダイキャスト製キャリッジと硬質アルマイト処理レール。
・無潤滑、メンテナンスフリーでの使用が可能。
・レール型式:NS-01-17-( )mm、キャリッジ型式:NW-02-17。
・レール取付幅:17mm、取付高さ:6mm、静的負荷容量:50N、取付ねじサイズ:M3。
【用途】
・薄型タイプで設置スペースに制限が有る箇所に最適。

ご注意

  • レール部分は最低長さ以上でご指定頂く必要がございます。詳細はカタログをご覧ください。
  • この商品はキャリッジとレールの組立て品です。

指定中の仕様・寸法情報

スライダー形状
レール内収納タイプ
販売形態
セット品
種類
組立て品(レール+キャリッジ)
キャリッジ種類
平形(ねじ山付き)
取付面高さ(mm)
6
レール外寸(サイズ)(mm)
17
キャリッジの数
1 ~ 9
キャリッジの種類(オプション)
NULL
レールの長さ
100 ~ 620
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト