メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

重量用ステンレス鋼製蝶番 FHS型

通常単価(税別)
1,689円~11,059円
税込単価
1,858円~12,165円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

扉の開閉には欠かせない蝶番。【特長】・オールステンレス鋼製で、耐食性に優れている。【用途】・船舶、厨房...

詳細を確認
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

FHS - 50、FHS - 60、FHS - 75の寸法図

FHS-50、FHS-60、FHS-75の寸法図

FHS - 100、FHS - 125、FHS - 150の寸法図

FHS-100、FHS-125、FHS-150の寸法図

製品仕様

FHS型の外観

外観

型番材料仕上H1H2WDt管数耐荷重N/2ケ耐荷重kgf/2ケ質量g
FHS-50ステンレス鋼(SUS304)へアーライン仕上-505012331861990
FHS-60606422623130
FHS-75757027528170
FHS-10011010010020449050520
FHS-125135125556958635
FHS-15016015012063765850

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
40.1~50
50
45.1~55
50
対応
1個
50.1~60
60
55.1~65
64
対応
1個
70.1~80
75
65.1~85
70
対応
1個
80.1~100
100
85.1~120
100
対応
1個
100.1~150
125
85.1~120
100
対応
1個
100.1~150
150
85.1~120
120
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,689円
( 1,858円 )
4日目
1,828円
( 2,011円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597円
( 2,857円 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,829円
( 8,612円 )
4日目
8,940円
( 9,834円 )
4日目
11,059円
( 12,165円 )
4日目

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない蝶番。
【特長】
・オールステンレス鋼製で、耐食性に優れている。
【用途】
・船舶、厨房機器等。

ご注意

  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用ステンレス鋼製蝶番 FHS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用ステンレス鋼製蝶番 FHS型
ステンレス製重量平型蝶番
ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型
重量用平型蝶番(B-1064・ステンレス製)
重量用裏蝶番(B-1063・ステンレス製)
重量用溶接蝶番
メーカースガツネ工業トラスコ中山スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造ミスミ
通常価格1,689円-7,019円 -3,738円 -2,387円 -1,003円 -1,007円 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼鋳物(SUS316)ステンレス鋼板(SUS304)SUS304
取付方法溶接木ねじ(別売)ねじ止めねじ止めねじ止め溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト