メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

掘込引手 HH-PS99

型番:

HH-PS99
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HH-PS99の仕様・寸法情報

本体種類
埋込形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
樹脂
付加機能
収納形
詳細材質
ポリプロピレン
本体 仕上
なし
長さ(mm)
135
幅(mm)
62
取付部深さ(mm)
28

商品情報

掘込引手_HH-PS99の詳細

掘込引手_HH-PS99 使用例

掘込引手_HH-PS99 使用例

A部拡大図

A部拡大図

取付加工図

(単位:mm)

掘込引手_HH-PS99 取付加工図

掘込引手_HH-PS99 取付加工図

製品仕様

  • 材料:ポリプロピレン(PP)
  • 色:ブラック
  • 適応板厚:15mm
  • 質量:41g

掘込引手_HH-PS99の寸法

(単位:mm)

掘込引手_HH-PS99 寸法図

掘込引手_HH-PS99 寸法図

型番リスト

表示件数
型番
HH-PS99
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325円
( 358円 )
4日目

詳細情報

基本情報

筐体の正面をすっきりできる堀込引手です。
【特長】
・キャビネットなどの内側からねじで取り付けできます。
・引手とねじが表面に出ず、すっきりした外観です。
・指掛け部が上方向に傾斜しているため、指が滑りにくく、持ちやすい形状です。
・十字穴付バインドタッピンねじ4×12が付属です。
【用途】
・アミューズメント機器、PA(音楽機器運搬用)、家具などに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掘込引手 HH-PS99の型番HH-PS99のページです。 型番HH-PS99に関する仕様情報を記載しております。
掘込引手 HH-PS99のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掘込引手 HH-PS99
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS3
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150
チタン製掘込取手 HH-AS2-TI
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格325円537円645円19,602円 -3,408円2,497円
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法丸穴めねじめねじ丸穴めねじめねじ
本体 材料樹脂ステンレスステンレスステンレスステンレスその他
付加機能収納形収納形収納形収納形収納形収納形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました