メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

掘込取手 WB-901390

通常単価(税別)
2,998円
税込単価
3,298円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

洗練されたヨーロピアンデザインの掘込取手です。【特長】・上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。・筐...

詳細を確認

型番:

WB-901390
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WB-901390の仕様・寸法情報

本体種類
埋込形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
樹脂
付加機能
収納形
詳細材質
ガラス繊維強化ポリアミド
本体 仕上
なし
長さ(mm)
133
幅(mm)
60
取付部深さ(mm)
19

商品情報

外形図

掘込取手 WB-901390 外形図1

規格表

型 番材 料色質量g
WB-901390ガラス繊維強化ポリアミド(PA)ブラック44

型番リスト

表示件数
型番
WB-901390
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,998円
( 3,298円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

洗練されたヨーロピアンデザインの掘込取手です。
【特長】
・上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
・筐体の正面をすっきりできます。
【用途】
・厨房などの扉、各種キャビネットなどに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掘込取手 WB-901390の型番WB-901390のページです。 型番WB-901390に関する仕様情報を記載しております。
掘込取手 WB-901390のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掘込取手 WB-901390
大型掘込取手 WB-901389
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS3
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,998円13,388円537円645円19,602円 -3,408円
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目3日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法丸穴丸穴めねじめねじ丸穴めねじ
本体 材料樹脂スチールステンレスステンレスステンレスステンレス
付加機能収納形収納形収納形収納形収納形収納形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました