メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チタン製掘込取手 HH-AS2-TI

型番:

HH-AS2-TI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HH-AS2-TIの仕様・寸法情報

本体種類
埋込形
形状
その他
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材料
[その他] その他
付加機能
収納形
詳細材質
チタン
本体 仕上
[サンドブラスト] ブラスト
長さ(mm)
120
幅(mm)
60
取付部深さ(mm)
11.7

商品情報

外形図

チタン製掘込取手 HH-AS2-TI 外形図

製品仕様

チタン製掘込取手 HH-AS2-TI 取付加工図

取付加工図

規格表

型 番材 料仕 上質量g
HH-AS2-TIチタン合金ブラスト30

型番リスト

表示件数
型番
HH-AS2-TI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,497円
( 2,747円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製の取手。
【特長】
・金属アレルギーを起こしにくいチタンを使用した、人に優しい取手。
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適。
・軽量化、防錆が必要な場所に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン製掘込取手 HH-AS2-TIの型番HH-AS2-TIのページです。 型番HH-AS2-TIに関する仕様情報を記載しております。
チタン製掘込取手 HH-AS2-TIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン製掘込取手 HH-AS2-TI
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS3
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150
掘込引手 HH-PS99
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,497円537円645円19,602円 -3,408円325円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目3日目在庫品1日目4日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法めねじめねじめねじ丸穴めねじ丸穴
本体 材料その他ステンレスステンレスステンレスステンレス樹脂
付加機能収納形収納形収納形収納形収納形収納形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました