メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ステンレスアングルハンドル SND型

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

補強金具として使用可能

寸法図

寸法図

品番材料仕上LHP1P2取付穴質量
SND-50Mステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨501730—2ヶ67g
SND-70Mステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨701746—2ヶ95g
SND-95Mステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨951865—2ヶ130g
SND-120Mステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨1201990453ヶ166g
SND-150Mステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨15019114573ヶ208g

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
30
50
対応
1個
46
70
対応
1個
65
95
対応
1個
45
120
対応
1個
57
150
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,305円
( 1,436円 )
4日目
1,697円
( 1,867円 )
4日目
2,397円
( 2,637円 )
4日目
2,597円
( 2,857円 )
4日目
2,880円
( 3,168円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレスのアンクル取手。
【特長】
・十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)付属。
【用途】
・補強金具として使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレスアングルハンドル SND型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレスアングルハンドル SND型
LAMP マシナリーハンドル MMH型
LAMP マシナリーハンドル MGH型
LAMP マシナリーハンドル MSH型
LAMP アルミ押出ハンドル ALH型
LAMP アルミ弓形ハンドル ASH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,305円-14,463円 -14,463円 -19,715円 -1,716円 -11,305円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形特殊形標準形
形状アングルストレートストレートストレートその他ストレート
取付方法丸穴めねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスアルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100301~301~301~-301~
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト