メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 詳細材質

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製ハンドル 3LC型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ステンレス鋼製ハンドル 3LC型の仕様

SUS製取手_3LC:関連画像

商品外観

SUS製取手_3LC:関連画像

外形図

品番 材料 仕上 L1 L2 W H1 H2 H3 P d 質量g
3LC-120 ステンレス鋼(SCS14) 鏡面研磨 120 29 20 30 6 5 105 5.5 90
3LC-130 130 30 22 33 7 6 115 120
3LC-145 145 35 25 34 125 6.5 155

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

高さ

(mm)

詳細材質

RoHS2(10物質)?最小発注数量
105
30
SCS13
対応
1個
115
33
SCS13
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,897円
( 5,387円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,797円
( 6,377円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適な取手。
【特長】
・材質:ステンレス鋼。
・仕上げ:鏡面研磨。
【用途】
・室内外の中型扉用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ハンドル 3LC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ハンドル 3LC型
ステンレス鋼製ハンドル MG型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル SSH型
取手2型(AP-3・プラスチック製)
丸棒取手3型(A-1076・ステンレス製)
ステンレス鋼製ハンドル EC-H型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格4,897円-848円 -17,040円 -97円 -655円 -12,041円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形U字形U字形アーチ型U字型U字形
形状ストレートストレートストレート-ストレートストレート
取付方法丸穴めねじめねじめねじめねじ丸穴
本体 材料ステンレスステンレスステンレス樹脂ステンレスステンレス

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト