メカニカル部品技術窓口

確定しました

LEDライト LED-POINT1W-CW型

型番:

LED-POINT1W-CW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

LED-POINT1W-CWの仕様・寸法情報

形状
スポットタイプ
IP(防塵防水)
IP無
発光色詳細
クールホワイト
外径(φ)
26
仕上
マットクロム
定格出力電流(mA)
DC350
定格消費電力(W)
1
コード長さ(mm)
1800
LED素子数
1
注文コード
220-500-245

商品情報

LEDライト LED-POINT1W型の仕様

LEDライト _LED-POINT1W-CW:関連画像

LED-POINT1W-CWの外観

LEDライト _LED-POINT1W-CW:関連画像

LED-POINT1W-CWの使用イメージ

※支柱はお客様でご用意ください。

LEDライト _LED-POINT1W-CW:関連画像

LED-POINT1W-CWの寸法図(単位:mm)

電線長さ:1,800mm

LEDライト _LED-POINT1W-CW:関連画像

配光イメージ図

仕様

  • 品番:LED-POINT1W-CW
  • 定格電流:DC350mA
  • 定格消費電力:1W
  • LED素子数:1ヶ
  • 照度※:428lx
  • 色温度:5000K
  • 発光色:昼白色
  • 照射角:10°
  • 光束:81lm
  • 主材料:黄銅(真鍮)
  • 仕上:マットクロム
  • 質量:70g

※ライトから500mm離れた場所での照度です。

注意・禁止事項

  • 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
LED-POINT1W-CW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
4日目

詳細情報

基本情報

光源が非常にコンパクトなデザインのLEDライトです。
【特長】
・ショーケースの内部、商品棚、キッチンなどに使用することで、上品な空間演出効果を発揮します。
・ライト部は90°の範囲で角度調整できます。
・プロファイルに取り付けての使用も可能です。
【用途】
・ベッド、デスク、ガラス棚などに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト LED-POINT1W-CW型の型番LED-POINT1W-CWのページです。 型番LED-POINT1W-CWに関する仕様情報を記載しております。
LEDライト LED-POINT1W-CW型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト LED-POINT1W-CW型
LAMP LEDタフライト SL-TGH型
LEDタフライト SL-TGH型
LEDライト SL-GX531型
LEDスリムライト SL-RS2-100型
LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格10,50024,980 -22,999 -10,69410,320 -11,730 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目在庫品1日目〜
形状スポットタイプバータイプバータイプスポットタイプリングタイプリングタイプ
IP(防塵防水)IP無IP67FIP67FIP無IP無IP無
発光色詳細クールホワイト昼白色昼白色---
外径(φ)26--74.59592
仕上マットクロム本体:焼付塗装、ケーブルグランド:ニッケルめっき、カバー/背面カバー固定ねじ:素地----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました