メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

収納フック NF-60

通常単価(税別)
1,101
税込単価
1,211
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フック収納時は出っ張りが少ないスマートなデザインです。【特長】・掛けてあるものを外すと、フックは自動的...

詳細を確認

型番:

NF-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NF-60の仕様・寸法情報

種類
可動式フック
フック部材質
[アルミ] アルミニウム合金
固定方法
ねじ固定タイプ
許容荷重(N)
196
長さ(mm)
55
幅(mm)
16
表面処理
ダークグレー焼付塗装
トラスココード
440-3932

商品情報

収納フック_NF-60の詳細

収納フック_NF-60 イメージ

収納フック_NF-60 イメージ

収納フック_NF-60の寸法

(単位:mm)

収納フック_NF-60 取付加工図

収納フック_NF-60 取付加工図

(単位:mm)

収納フック_NF-60 寸法図

収納フック_NF-60 寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金(ADC)焼付塗装/ダークグレー
(2)アーム
(3)ローレットピンステンレス鋼(SUS304)素地
-ばね
(4)クッションゴムクロロプレンゴム(CR)ブラック
品番耐荷重N耐荷重kgf質量g
NF-601962031

注意・禁止事項

  • ※ 木製の板に取り付ける際は、クッションゴムを外して取り付けてください。

この商品の推奨ねじ

  • 十字穴付きなべタッピンねじ 呼び4

型番リスト

表示件数
型番
NF-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101
( 1,211 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フック収納時は出っ張りが少ないスマートなデザインです。
【特長】
・掛けてあるものを外すと、フックは自動的に閉まり本体へ収納されます。
・フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
【用途】
・キャビネット、車輌などに最適。
・あらゆるものをすっきり収納。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納フック NF-60の型番NF-60のページです。 型番NF-60に関する仕様情報を記載しております。
収納フック NF-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納フック NF-60
ステンレス鋼製フック HJT
ステンレス鋼製フック XL-SF型
マグネットフック MJ-45
マグネットフック MJ-30
ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,1011,2418,897 -636 -2,097478
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類可動式フックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフック可動式フック
フック部材質アルミニウム合金ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ABS樹脂アルミ合金/ABS樹脂ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプマグネットタイプマグネットタイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)19678.438019.69.858.8
長さ(mm)557011543.54236
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング