17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT

通常単価(税別)
8,2948,926
税込単価
9,1239,819
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。【特長】・ステン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス鋼製ナス環フック(EN-K型)の特長

LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT:関連画像

外形図(閉じた時)

LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT:関連画像

外形図(開いた時)

LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT:関連画像

使用例

LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT:関連画像

寸法図

No. 部品名 材料 仕上
(1) 本体 ステンレス鋼
(SCS14)
鏡面研磨
(2) アーム
(3) ばね ステンレス鋼
(SUS316)
素地
(4)
品番 L P H1 H2 W d 適合ロープ径 吊下荷重N 吊下荷重kgf 質量g
EN-K84 84 64 38 10 16 φ4.5穴φ8.5皿 φ10以下 196 20 92
EN-K120 120 96 54 12 22 φ5.4穴φ10.5皿 φ20以下 588 60 280

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ

(mm)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
196
84
16
376-9828
10
1個
588
120
22
376-9810
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,294
( 9,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,926
( 9,819 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・EN-K84は太さφ10まで、EN-K120はφ20までの鎖やロープが掛けられます。
・幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
【用途】
・船舶・住宅・商店の屋外用のフックのほか、ペットをつなぎ止めるリードフックとしても最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • コートフック FC型 画像

    スガツネ工業

    コートフック FC型

    あらゆるものをすっきり収納でき、かつ、フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製が新しく加わりました。

  • ステンレス鋼製フック EL型 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製フック EL型

    あらゆるものをすっきり収納できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PATのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
耐荷重以下でご使用ください。詳細は、技術サポート窓口にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT
ステンレス鋼製 ナス環フック EN-R80
ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式
ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT
LAMP ステンレス鋼製フック EP型
LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,294-8,18323,1558,161 -1,797 -3,645 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類滑り止め機能付フック滑り止め機能付フック滑り止め機能付フック可動式フックシングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SCS14)ステンレスステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SUS303)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
表面処理鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨およびサテン

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング