17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ステンレス鋼製フォールディングパッドアイ EY-R型

通常単価(税別)
7,75412,568
税込単価
8,52913,825
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ステンレス鋼製のフォールディングパッドアイ。【特長】・アームが180°回転して折りたためるため、邪魔に...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス鋼製フォールディングパッドアイ EY-R型の仕様

外観

外観

使用例

使用例

寸法図

寸法図

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SCS14)光沢バレル研磨
(2)アームステンレス鋼
(3)押え板ステンレス鋼(SUS304-CSP)素地
(4)十字穴付なべ小ねじM3×5ステンレス鋼(SUS316)-

※ SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

品番WHH1H2H3DD1D2P1P2d耐荷重N耐荷重kgf質量g
EY-R5056.55448133014.510.57.52824φ5.5穴φ10.4皿4,900500116
EY-R607066.56017.536.51611.58.53530φ6.6穴φ12.6皿7,840800202
EY-R809488.5802348.51914114540φ9穴φ17.3皿11,7601,200431

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ

(mm)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4900
54
56.5
481-1194
10
1個
7840
66.5
70
481-1208
10
1個
11760
88.5
90
481-1216
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,754
( 8,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,842
( 10,826 )
3日目
12,568
( 13,825 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製のフォールディングパッドアイ。
【特長】
・アームが180°回転して折りたためるため、邪魔にならない。
・フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止する。
・アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用。(耐食性はSUS304相当)
・アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止する。
【用途】
・家具および設備など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製フォールディングパッドアイ EY-R型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製フォールディングパッドアイ EY-R型
ステンレス鋼製 ナス環フック EN-R80
ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式
ステンレス鋼製フック HJU型
ステンレス鋼製フック EW型
ステンレス鋼製フック EL型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,754-8,18323,155622 -5,397 -2,088 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類可動式フック滑り止め機能付フック滑り止め機能付フックシングルフック複数フックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SCS13)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
表面処理光沢バレル研磨鏡面研磨鏡面研磨サテン仕上鏡面研磨鏡面研磨
よく一緒に購入される商品

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング