17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス鋼製玉付回転フック(TK型、TKF型)の特長

ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型:関連画像

部品構成

No.部品名材料仕上
(1)取付座ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(2)フックアーム
(3)線ばねステンレス鋼(SUS304WPB)素地
ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型:関連画像

使用例

ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型:関連画像

外形図

品番仕様ABCR耐荷重N耐荷重kgf質量g
TK-30抵抗機能なし14.523.436101181217
TK-4519.428.444.31590920
TK-30F抵抗機能付14.523.436101181217
TK-45F19.528.444.31590920

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

仕様

フック部半径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
118
抵抗機能なし
36
254-0444
10
1個
118
抵抗機能付
36
-
10
1個
90
抵抗機能なし
44.3
254-0452
10
1個
90
抵抗機能付
44.3
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
398
( 438 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用の回転フックです。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
・フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外、レジャー、スポーツなどに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
工具掛け
4
満足度:4.0
木部に固定するには附属の木ねじが使えるので 非常に手間いらずです。 ただ、金属部には一工夫が必要ですが どちらであっても...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーガン用フック
5
満足度:5.0
他同様品と比較して、安価で強度も問題なし。 大きさも希望通りの物を選べました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
耐荷重以下でご使用ください。詳細は、技術サポート窓口にお問い合わせください。
QSUS製玉付回転フックの、型番:TK-30と型番:TK-30Fの違いは何ですか?
A
振動による首振りを防止するフリクション(抵抗機能)の有無を区別しています。
抵抗機能付きの商品には、型番末尾にFを加えています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型
ステンレス鋼製フック HJU型
ステンレス鋼製フック EW型
ステンレス鋼製フック EL型
LAMP ステンレス鋼製フック EP型
ステンレス鋼製フック KB-H型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格258-622 -5,397 -2,088 -1,797 -3,697 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類可動式フックシングルフック複数フックシングルフックシングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SUS303)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
表面処理バレル研磨サテン仕上鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング