メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SUS製ロータリーフック_RF-50S

型番:

RF-50S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

RF-50Sの仕様・寸法情報

種類
可動式フック
フック部材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
固定方法
ねじ固定タイプ
許容荷重(N)
29.4
表面処理
サテン
トラスココード
440-3959
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

SUS製ロータリーフック_RF-50S 外形図

製品仕様

型番材料仕上耐荷重N/1ヶ所耐荷重kgf/1ヶ所質量g
RF-50Sステンレス鋼(SUS304)サテン仕上40433

使用例

SUS製ロータリーフック_RF-50S 使用例

型番リスト

表示件数
型番
RF-50S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・あらゆるものをすっきり収納。【特長】・フックが回転します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製ロータリーフック_RF-50Sの型番RF-50Sのページです。 型番RF-50Sに関する仕様情報を記載しております。
SUS製ロータリーフック_RF-50Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS製ロータリーフック_RF-50S
SUS製フック_RF-D35
ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50
SUS製フック_RI-074
ステンレス鋼製フック HJT
ステンレス鋼製フック HJU型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,0455891,5354561,241622 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類可動式フック可動式フック可動式フック複数フックシングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)29.452.059.86078.498
表面処理サテンバレル研磨サテンサテンサテンサテン仕上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト