17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

DIRAK 着脱ハンドル/ノブ200-91型

通常単価(税別)
5321,366
税込単価
5851,503
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・着脱が簡単にできます・別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

着脱ハンドル/ノブ

200-9134

200-9134

200-9135

200-9135

200-9136

200-9136

専用インサート(別売品)

参考組立図

参考組立図

寸法

Tハンドル

Tハンドル

スターノブ

スターノブ

ウイングノブ

ウイングノブ

ウイングノブ

専用インサート(別売品)

ハンドル/ノブ規格表

品番仕様材料
200-9134T八ンドルポリアミド(PA)ブラック
200-9135スターノブ
200-9136ウイングノブ

専用インサート(別売品)規格表

品番材料仕上
200-9137亜鉛合金素地

型番リスト

表示件数

本体 種類

角型 種類

取付部の種類

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

本体 仕上

取付部 材料

本体 高さ

(mm)

仕様

関連部品種類

側面部加工

おねじ先端加工

止めねじ加工

本体 表面処理

材料詳細

仕上詳細

RoHS2(10物質)?最小発注数量
蝶型・バー形
四角・十字形
おねじ(段付)
16
70.1~
84
[樹脂] ポリアミド(PA)
[なし] なし
-
40
ブラック
Tハンドル
-
なし
なし
なし
なし
-
-
対応
1個
角形
多角形
おねじ(段付)
35
40.1~50
50
[樹脂] ポリアミド(PA)
[なし] なし
-
42.5
ブラック
スターノブ
-
なし
なし
なし
なし
-
-
対応
1個
蝶型・バー形
多角形
おねじ(段付)
16
30.1~40
40
[樹脂] ポリアミド(PA)
[なし] なし
-
25
ブラック
ウイングノブ
-
なし
なし
なし
なし
-
-
対応
1個
関連部品
多角形
-
10
-
-
亜鉛合金
[なし] 素地
亜鉛合金
25
-
-
専用インサート
-
-
-
-
亜鉛合金
素地
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999
( 1,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,366
( 1,503 )
4日目
1,170
( 1,287 )
4日目
532
( 585 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱が簡単にできます
・別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です
・輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります
【用途】
・クオーターターン用のハンドル、ノブ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK 着脱ハンドル/ノブ200-91型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK 着脱ハンドル/ノブ200-91型
ラッチハンドル 200-99型
DIRAK 緊急脱出用ハンドル_200-4701
ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000
DIRAK クオーターターン 406-9001型 ワンタッチ取付
DIRAK ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-96型 締め忘れ防止機能付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格532-6,449 -1,362129 -2,98113,262
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし-----
円形 種類標準-----
取付部 径6-----
付加機能なし-----
洗浄方法洗浄無し-----

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト