メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

つまみ FS-04-S

型番:

FS-04-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FS-04-Sの仕様・寸法情報

本体 種類
特殊形
取付部の種類
めねじ
取付部 径
M4
取付部 長さ(mm)
10
本体 材質
[樹脂] エラストマー
付加機能
なし
めねじ・丸穴加工
止まり穴
本体 表面処理
なし
取付部 材質
アルミ合金
取付部 表面処理
なし

商品情報

外形図

つまみ FS-04-S 外形図1

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)カバーエラストマー(TPE)ブラック
(2)本体アルミニウム合金シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上

規格表

型 番質量g
FS-04-S28

型番リスト

表示件数
型番
FS-04-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,209円
( 2,430円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適なつまみ。
【特長】
・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×25。
【用途】
・小型なので省スペース化に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つまみ FS-04-Sの型番FS-04-Sのページです。 型番FS-04-Sに関する仕様情報を記載しております。
つまみ FS-04-Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
扉に使用
5
満足度:5.0
装置のメンテナンスで設置されている扉を開く際に、ねじ止めするわけにもいかず、人目に付くところを開けっ放しにもできないので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つまみ FS-04-S
つまみ FS-06-S
つまみ MRB型
つまみ GD-20
丸つまみ TS
つまみ KK-B型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,209円1,597円1,397円 -178円2,216円 -958円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
本体 種類特殊形円形円形円形円形特殊形
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
取付部 径M4M4M4M4M4M4
取付部 長さ(mm)101010101012
本体 材質エラストマーエラストマー黄銅(真鍮)ABS樹脂黄銅(真鍮)アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました