メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SUS(SUS316)製 つまみ ZL-1905

型番:

ZL-1905
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

ZL-1905の仕様・寸法情報

本体 種類
特殊形
取付部の種類
めねじ
取付部 径
M4
取付部 長さ(mm)
8
本体 材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS316)
付加機能
なし
めねじ・丸穴加工
止まり穴
本体 表面処理
ZweiL仕上

商品情報

外形図

SUS(SUS316)製 つまみ ZL-1905 外形図

※付属の回転止め剣先ピンは、取付相手が木質材などの場合にご使用ください。

規格表

型 番材 料仕 上質 量
ZL-1905ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上15g

型番リスト

表示件数
型番
ZL-1905
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200円
( 7,920円 )
4日目

詳細情報

基本情報

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用したつまみ。
【特長】
・仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施している。
・極上の研磨技術で、品格のあるサテンと深遠な輝きのミラーを合わせた最高級仕上げ。
・付属品:回転止め剣先ピン、十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS(SUS316)製 つまみ ZL-1905の型番ZL-1905のページです。 型番ZL-1905に関する仕様情報を記載しております。
SUS(SUS316)製 つまみ ZL-1905のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS(SUS316)製 つまみ ZL-1905
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1901
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1904
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1903
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1902
つまみ MRB型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,200円9,000円7,389円12,150円13,900円1,397円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
本体 種類特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形円形
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
取付部 径M4M4M4M4M4M4
取付部 長さ(mm)8888810
本体 材質ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)黄銅(真鍮)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました